JAJSDL7D January 2016 – May 2021 TPS61194
PRODUCTION DATA
TPS61194 は高効率、低 EMI の使いやすい LED ドライバで、広範なアプリケーションを柔軟にサポートできます。このデバイスには 4 つの高精度電流シンクが搭載されており、これらを結合すると大電流の能力を実現できます。
TPS61194 に搭載されている DC/DC は、昇圧と SEPIC の両方のモードで動作できます。このコンバータには、LED 電流シンクのヘッドルーム電圧に基づく適応型出力電圧制御があります。この機能により、あらゆる状況で十分な最低レベルに電圧を調整し、消費電力を最小化できます。EMI 制御のため、DC/DC コンバータはスイッチング周波数の拡散スペクトラムと、専用ピンによる外部同期をサポートします。
TPS61194 は 4.5V~40V の広い入力電圧範囲に対応しているため、各種のアプリケーションを確実にサポートできます。TPS61194 には、広範なフォルト検出機能が組み込まれています。このデバイスは、100Hz の入力 PWM 周波数において、10,000:1 の PWM 輝度調光比をサポートします。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS61194 | HTSSOP (20) | 6.50mm × 4.40mm |