ホーム パワー マネージメント LED ドライバ 車載 LED ドライバ

TPS61194

アクティブ

低 EMI、高性能の 4 チャネル LED ドライバ

製品詳細

Number of channels 4 Topology Boost Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 40 Vout (min) (V) 6 Vout (max) (V) 45 Iout (max) (A) 0.4 Iq (typ) (mA) 5 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Adjustable Switch Frequency, Global dimming, Integrated Switch
Number of channels 4 Topology Boost Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 40 Vout (min) (V) 6 Vout (max) (V) 45 Iout (max) (A) 0.4 Iq (typ) (mA) 5 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Adjustable Switch Frequency, Global dimming, Integrated Switch
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 入力電圧動作範囲:4.5V~40V
  • 4 つの高精度電流シンク
    • 電流マッチング 1% (標準値)
    • チャネルごとに最大 100mA の LED ストリング電流
    • 出力を外部で結合し、ストリングごとに大電流を供給可能
  • 100Hz で 10,000:1 の高い調光比
  • LED ストリング電力用の昇圧 / SEPIC コンバータを内蔵
    • 出力電圧:最大 45V
    • スイッチング周波数:300kHz~2.2MHz
    • スイッチング同期入力
    • 拡散スペクトラムによる EMI の低減
  • 広範なフォルト検出機能
    • フォルト出力
    • 入力電圧 OVP および UVLO
    • 開放および短絡 LED フォルトの検出
    • サーマル・シャットダウン
  • 外付け部品数が最小限
  • 入力電圧動作範囲:4.5V~40V
  • 4 つの高精度電流シンク
    • 電流マッチング 1% (標準値)
    • チャネルごとに最大 100mA の LED ストリング電流
    • 出力を外部で結合し、ストリングごとに大電流を供給可能
  • 100Hz で 10,000:1 の高い調光比
  • LED ストリング電力用の昇圧 / SEPIC コンバータを内蔵
    • 出力電圧:最大 45V
    • スイッチング周波数:300kHz~2.2MHz
    • スイッチング同期入力
    • 拡散スペクトラムによる EMI の低減
  • 広範なフォルト検出機能
    • フォルト出力
    • 入力電圧 OVP および UVLO
    • 開放および短絡 LED フォルトの検出
    • サーマル・シャットダウン
  • 外付け部品数が最小限

TPS61194 は高効率、低 EMI の使いやすい LED ドライバで、広範なアプリケーションを柔軟にサポートできます。このデバイスには 4 つの高精度電流シンクが搭載されており、これらを結合すると大電流の能力を実現できます。

TPS61194 に搭載されている DC/DC は、昇圧と SEPIC の両方のモードで動作できます。このコンバータには、LED 電流シンクのヘッドルーム電圧に基づく適応型出力電圧制御があります。この機能により、あらゆる状況で十分な最低レベルに電圧を調整し、消費電力を最小化できます。EMI 制御のため、DC/DC コンバータはスイッチング周波数の拡散スペクトラムと、専用ピンによる外部同期をサポートします。

TPS61194 は 4.5V~40V の広い入力電圧範囲に対応しているため、各種のアプリケーションを確実にサポートできます。TPS61194 には、広範なフォルト検出機能が組み込まれています。このデバイスは、100Hz の入力 PWM 周波数において、10,000:1 の PWM 輝度調光比をサポートします。

TPS61194 は高効率、低 EMI の使いやすい LED ドライバで、広範なアプリケーションを柔軟にサポートできます。このデバイスには 4 つの高精度電流シンクが搭載されており、これらを結合すると大電流の能力を実現できます。

TPS61194 に搭載されている DC/DC は、昇圧と SEPIC の両方のモードで動作できます。このコンバータには、LED 電流シンクのヘッドルーム電圧に基づく適応型出力電圧制御があります。この機能により、あらゆる状況で十分な最低レベルに電圧を調整し、消費電力を最小化できます。EMI 制御のため、DC/DC コンバータはスイッチング周波数の拡散スペクトラムと、専用ピンによる外部同期をサポートします。

TPS61194 は 4.5V~40V の広い入力電圧範囲に対応しているため、各種のアプリケーションを確実にサポートできます。TPS61194 には、広範なフォルト検出機能が組み込まれています。このデバイスは、100Hz の入力 PWM 周波数において、10,000:1 の PWM 輝度調光比をサポートします。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS61194 高性能、4 チャネル LED ドライバ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2021年 8月 22日
アプリケーション・ノート Some Guidelines and Tips for the LED Driver Application 2019年 8月 14日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS61194EVM — TPS61194 4 チャネル LED ドライバの評価基板

TPS61194EVM 評価基板 (EVM) は、このデバイスの動作と性能の評価に役立ちます。  TPS61194EVM は TPS61194 を使用して、最大 4 つの LED ストリング (各ストリングは最大 12 個の LED、また全体で最大 36 個の LED) を駆動し、高い効率の LCD バックライトを実現します。  TPS61194EVM の出力電圧と出力電流の定格に関する情報は、TPS61194 のデータシートに掲載されています。  バッテリ接続用の電源コネクタ、また各信号に対応するテスト ポイントは、評価ボードに実装されています。  LED の輝度は、外部 PWM (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS61194 Boost and SEPIC Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SNVMAZ4B.ZIP (185 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 20 Ultra Librarian