TPS61194EVM
TPS61194EVM 4 チャネル LED ドライバ評価モジュール
TPS61194EVM
概要
The TPS61194EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of this device. The TPS61194EVM uses the TPS61194 to drive up to 4 LED strings (up to 12 LEDs each, 36 LEDs together) for LCD backlighting with high efficiency. Information about output voltage and current ratings of TPS61194EVM can also be found in the TPS61194 datasheet. Power supply connection for the battery and test points for each signal can be found on the evaluation board. LED brightness can be controlled by external PWM signal. Separate LED board can be used as a load or it is possible to connect LCD panel to the output connector.
特長
- Input voltage 4.5 to 40V
- Output voltage up to 45V
- Four LED channels
- Output current 100 mA/channel
- Switching frequency 300 kHz to 2.2 MHz
車載 LED ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS61194EVM — TPS61194 4 チャネル LED ドライバ評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the TPS61194xEVM Evaluation Module | 2016年 1月 5日 | |||
データシート | TPS61194 高性能、4 チャネル LED ドライバ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2021年 8月 22日 | |
証明書 | TPS61194EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |