DATA SHEET
TPS61230A 5V/6A高効率昇圧型コンバータ、2.0mm×2.0mm VQFNパッケージ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 入力電圧範囲: 2.5V~4.5V
- 出力電圧範囲: 2.5V~5.5V
- 2つの21mΩ (LS)/18mΩ (HS) MOSFET
- 20µAの静止電流
- 6Aのバレー・スイッチング電流制限
- 1.15MHzの疑似定スイッチング周波数
- 軽負荷時のPFM動作
- 1.05msのソフトスタート時間
- 完全な負荷切断
- Vin > Vout動作には非対応
- 出力短絡保護
- 過電圧保護
- サーマル・シャットダウン
- 2.0mm×2.0mmのVQFN 7ピン・パッケージ