ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS61230A

アクティブ

5V/6A 高効率昇圧型コンバータ、2.0mm×2.0mm QFN パッケージ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 4.5 Switching frequency (min) (kHz) 1150 Switching frequency (max) (kHz) 1150 Features Enable, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Synchronous Rectification Vout (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 25 Duty cycle (max) (%) 90 Switch current limit (typ) (A) 6
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 4.5 Switching frequency (min) (kHz) 1150 Switching frequency (max) (kHz) 1150 Features Enable, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Synchronous Rectification Vout (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 25 Duty cycle (max) (%) 90 Switch current limit (typ) (A) 6
VQFN-HR (RNS) 7 4 mm² 2 x 2
  • 入力電圧範囲: 2.5V~4.5V
  • 出力電圧範囲: 2.5V~5.5V
  • 2つの21mΩ (LS)/18mΩ (HS) MOSFET
  • 20µAの静止電流
  • 6Aのバレー・スイッチング電流制限
  • 1.15MHzの疑似定スイッチング周波数
  • 軽負荷時のPFM動作
  • 1.05msのソフトスタート時間
  • 完全な負荷切断
  • Vin > Vout動作には非対応
  • 出力短絡保護
  • 過電圧保護
  • サーマル・シャットダウン
  • 2.0mm×2.0mmのVQFN 7ピン・パッケージ
  • 入力電圧範囲: 2.5V~4.5V
  • 出力電圧範囲: 2.5V~5.5V
  • 2つの21mΩ (LS)/18mΩ (HS) MOSFET
  • 20µAの静止電流
  • 6Aのバレー・スイッチング電流制限
  • 1.15MHzの疑似定スイッチング周波数
  • 軽負荷時のPFM動作
  • 1.05msのソフトスタート時間
  • 完全な負荷切断
  • Vin > Vout動作には非対応
  • 出力短絡保護
  • 過電圧保護
  • サーマル・シャットダウン
  • 2.0mm×2.0mmのVQFN 7ピン・パッケージ

TPS61230Aデバイスは、高効率で完全に統合された同期昇圧コンバータです。6Aで、21mΩおよび18mΩのパワー・スイッチが内蔵されており、2.5Vの入力電源で、2.4Aの出力電流を5V出力で供給できます。ROS_ONが低いスイッチにより、最大96%の電力変換効率を実現し、非常に小型のソリューションでも熱ストレスを最小化できます。

標準の動作周波数は1.15MHzで、小型のコイルとコンデンサを使用できるため、ソリューションのサイズを小さくできます。TPS61230Aは、外付けの分圧抵抗を使用して出力電圧を変更できます。

軽負荷時には、TPS61230Aは自動的にPFM動作に移行し、最小の静止電流で効率を最大化します。ENピンをLOWにするとシャットダウンが行われ、入力から負荷が完全に切断されて、入力消費電流は1.0µA未満に低下します。

出力が短絡すると、デバイスはヒカップ保護モードに移行し、出力短絡が解消されると自動的に回復します。出力過電圧保護、サーマル・シャットダウン保護など他の機能も搭載されています。

このデバイスは2.00mm×2.00mm×0.9mmのVQFNパッケージで供給され、必要な外付け部品数が最小限です。

TPS61230Aデバイスは、高効率で完全に統合された同期昇圧コンバータです。6Aで、21mΩおよび18mΩのパワー・スイッチが内蔵されており、2.5Vの入力電源で、2.4Aの出力電流を5V出力で供給できます。ROS_ONが低いスイッチにより、最大96%の電力変換効率を実現し、非常に小型のソリューションでも熱ストレスを最小化できます。

標準の動作周波数は1.15MHzで、小型のコイルとコンデンサを使用できるため、ソリューションのサイズを小さくできます。TPS61230Aは、外付けの分圧抵抗を使用して出力電圧を変更できます。

軽負荷時には、TPS61230Aは自動的にPFM動作に移行し、最小の静止電流で効率を最大化します。ENピンをLOWにするとシャットダウンが行われ、入力から負荷が完全に切断されて、入力消費電流は1.0µA未満に低下します。

出力が短絡すると、デバイスはヒカップ保護モードに移行し、出力短絡が解消されると自動的に回復します。出力過電圧保護、サーマル・シャットダウン保護など他の機能も搭載されています。

このデバイスは2.00mm×2.00mm×0.9mmのVQFNパッケージで供給され、必要な外付け部品数が最小限です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS61033 アクティブ パワー グッドと出力放電と PFM/PWM 制御の各機能搭載、5V、5A 昇圧コンバータ 5A/1.5A valley switch current limit and SOT583 packge with size of 2.1 x 1.2mm

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS61230A 5V/6A高効率昇圧型コンバータ、2.0mm×2.0mm VQFNパッケージ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 3月 15日
アプリケーション・ノート 昇圧コンバータの電力段に関する基本的な計算 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 12月 1日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) PDF | HTML 2022年 11月 21日
アプリケーション・ノート Measuring and Understanding the Output Voltage Ripple of a Boost Converter PDF | HTML 2021年 2月 22日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
技術記事 Design a competitive USB OTG power supply PDF | HTML 2017年 4月 21日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61230A Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2017年 1月 5日
アプリケーション・ノート Automated Frequency Response Analyzer 2013年 10月 9日
Analog Design Journal Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter 2012年 4月 26日
アプリケーション・ノート Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
アプリケーション・ノート Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日
アプリケーション・ノート Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter 2006年 9月 15日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS61230AEVM-767 — 2mm 角 QFN パッケージに封止した TPS61230A 6A 高効率昇圧コンバータ向け評価ボード

The TPS61230AEVM is to evaluate the electric and thermal performce of the high current, high efficiency boost converter TPS61230A. The external component of the TPS61230A are selected to convey most of the nomal application conditions, and they can be modified based the the TPS61230A datasheet to (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

Unencrypted TPS61230A PSpice Transient Model Package (Rev. C)

SLVMBR0C.ZIP (107 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RNS) 7 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ