TPS61230AEVM-767

2mm 角 QFN パッケージに封止した TPS61230A 6A 高効率昇圧コンバータ向け評価ボード

TPS61230AEVM-767

購入

概要

The TPS61230AEVM is to evaluate the electric and thermal performce of the high current, high efficiency boost converter TPS61230A. The external component of the TPS61230A are selected to convey most of the nomal application conditions, and they can be modified based the the TPS61230A datasheet to meet special requirement.

特長
  • Two 22-mΩ / 20-mΩ MOSFETs for 6-A switching current
  • 1.15-MHz quasi-constant switching frequency
  • Power save mode at light load
  • Pass through mode to support Vin > Vout operation
  • The evaluation board of the circuit is orderable
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS61230A 5V/6A 高効率昇圧型コンバータ、2.0mm×2.0mm QFN パッケージ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61230AEVM-767 — 2mm 角の QFN パッケージに封止した TPS61230A 6A 高効率昇圧コンバータ向け評価ボード

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61230A Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2017年 1月 5日
証明書 TPS61230AEVM-767 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ