TPS61251 デバイスは、3 セルの NiCd または NiMH バッテリや、1 セルのリチウムイオンまたはリチウムポリマー・バッテリで動作する製品のための電源ソリューションです。入力電圧範囲が広いため、携帯電話、ソリッド・ステート・ドライブ (SSD)、ワイヤレス・モデムなどの携帯型アプリケーションの電力供給に理想的です。このコンバータは、バッテリ・バックアップ・アプリケーションに対応するため、ファラッド範囲の大容量コンデンサを充電できるように設計されています。コンデンサの充電中、TPS61251 デバイスは、VOUT がプログラムした値に達するまで定電流源として動作します。充電電流は外付け抵抗 RILIM でプログラムでき、その精度は 500mA の平均入力電流に対して ±10% です。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS61251 | WSON (8) | 2.00mm×2.00mm |