ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS61251

アクティブ

調整可能な入力電流制限機能搭載、±10% の電流精度、3.5MHz、1.5A、92% 効率の昇圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 2.3 Vin (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 3500 Switching frequency (max) (kHz) 3500 Features Synchronous Rectification Vout (min) (V) 3 Vout (max) (V) 6.5 Iq (typ) (µA) 30 Duty cycle (max) (%) 100 Switch current limit (typ) (A) 1.5
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 2.3 Vin (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 3500 Switching frequency (max) (kHz) 3500 Features Synchronous Rectification Vout (min) (V) 3 Vout (max) (V) 6.5 Iq (typ) (µA) 30 Duty cycle (max) (%) 100 Switch current limit (typ) (A) 1.5
WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • 抵抗でプログラム可能な入力電流制限
    • 全温度範囲にわたって 500mA で ±10% の電流精度
    • 100mA から最大 1500mA までプログラム可能
  • スヌーズ・モードで消費する静止電流はわずか 2µA (標準値)
  • ファラッド範囲の大容量コンデンサを充電できるように設計
  • 最大 92% の効率
  • パワー・グッドにより、シャットダウン中でも出力電圧レベルが適切であることを表示
  • VIN 範囲:2.3V~6V
  • 最大 6.5V の可変出力電圧
  • 100% デューティ・サイクル・モード (VIN > VOUT の場合)
  • 負荷切断および逆電流保護
  • 短絡保護
  • 動作周波数:3.5MHz (標準値)
  • 2 × 2mm の WSON-8 パッケージで供給
  • WEBENCH® Power Designer により、TPS61251 を使用するカスタム設計を作成
  • 抵抗でプログラム可能な入力電流制限
    • 全温度範囲にわたって 500mA で ±10% の電流精度
    • 100mA から最大 1500mA までプログラム可能
  • スヌーズ・モードで消費する静止電流はわずか 2µA (標準値)
  • ファラッド範囲の大容量コンデンサを充電できるように設計
  • 最大 92% の効率
  • パワー・グッドにより、シャットダウン中でも出力電圧レベルが適切であることを表示
  • VIN 範囲:2.3V~6V
  • 最大 6.5V の可変出力電圧
  • 100% デューティ・サイクル・モード (VIN > VOUT の場合)
  • 負荷切断および逆電流保護
  • 短絡保護
  • 動作周波数:3.5MHz (標準値)
  • 2 × 2mm の WSON-8 パッケージで供給
  • WEBENCH® Power Designer により、TPS61251 を使用するカスタム設計を作成

TPS61251 デバイスは、3 セルの NiCd または NiMH バッテリや、1 セルのリチウムイオンまたはリチウムポリマー・バッテリで動作する製品のための電源ソリューションです。入力電圧範囲が広いため、携帯電話、ソリッド・ステート・ドライブ (SSD)、ワイヤレス・モデムなどの携帯型アプリケーションの電力供給に理想的です。このコンバータは、バッテリ・バックアップ・アプリケーションに対応するため、ファラッド範囲の大容量コンデンサを充電できるように設計されています。コンデンサの充電中、TPS61251 デバイスは、VOUT がプログラムした値に達するまで定電流源として動作します。充電電流は外付け抵抗 RILIM でプログラムでき、その精度は 500mA の平均入力電流に対して ±10% です。

TPS61251 デバイスをリザーバ・コンデンサと組み合わせて使用すると、電源回路 (PC スロット、USB) の能力を超える大電流パルスをコンバータが供給しながら、スロットの電力をその能力内に安全に維持できます。軽負荷時には、本デバイスは拡張パワー・セーブ・モード (スヌーズ・モード) に自動的に移行します。このモードでは、バッテリ消費電流はわずか 2µA であるにもかかわらず、コンバータは必要な出力電圧を維持できます。これにより、最小限の静止電流で最大の効率が得られます。

TPS61251 デバイスは小さなインダクタと入力コンデンサを使用できるため、ソリューションを小型化できます。シャットダウン中、負荷はバッテリから完全に切り離され、バッテリも、充電されたバルク・コンデンサも放電されません。TPS61251 デバイスは、2 × 2mm (DSG) の 8 ピン QFN パッケージで供給されます。

TPS61251 デバイスは、3 セルの NiCd または NiMH バッテリや、1 セルのリチウムイオンまたはリチウムポリマー・バッテリで動作する製品のための電源ソリューションです。入力電圧範囲が広いため、携帯電話、ソリッド・ステート・ドライブ (SSD)、ワイヤレス・モデムなどの携帯型アプリケーションの電力供給に理想的です。このコンバータは、バッテリ・バックアップ・アプリケーションに対応するため、ファラッド範囲の大容量コンデンサを充電できるように設計されています。コンデンサの充電中、TPS61251 デバイスは、VOUT がプログラムした値に達するまで定電流源として動作します。充電電流は外付け抵抗 RILIM でプログラムでき、その精度は 500mA の平均入力電流に対して ±10% です。

TPS61251 デバイスをリザーバ・コンデンサと組み合わせて使用すると、電源回路 (PC スロット、USB) の能力を超える大電流パルスをコンバータが供給しながら、スロットの電力をその能力内に安全に維持できます。軽負荷時には、本デバイスは拡張パワー・セーブ・モード (スヌーズ・モード) に自動的に移行します。このモードでは、バッテリ消費電流はわずか 2µA であるにもかかわらず、コンバータは必要な出力電圧を維持できます。これにより、最小限の静止電流で最大の効率が得られます。

TPS61251 デバイスは小さなインダクタと入力コンデンサを使用できるため、ソリューションを小型化できます。シャットダウン中、負荷はバッテリから完全に切り離され、バッテリも、充電されたバルク・コンデンサも放電されません。TPS61251 デバイスは、2 × 2mm (DSG) の 8 ピン QFN パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS61033 アクティブ パワー グッドと出力放電と PFM/PWM 制御の各機能搭載、5V、5A 昇圧コンバータ 5A/1.5A valley switch current limit and SOT583 packge with size of 2.1 x 1.2mm
比較対象デバイスと類似の機能
TPS610333 アクティブ パワー グッドと出力放電と PFM/PWM (パルス周波数変調とパルス幅変調) 制御の各機能搭載、5V、1.85A 昇圧コンバータ 1.85-A valley switch current limit and SOT583 package with size of 2.1 mm × 1.2 mm

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS61251 可変定電流、スヌーズ・モード対応、バッテリ・バックアップ充電用昇圧コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2019年 6月 7日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Calculating and Measuring the No Load Input Current of the Boost Converter 2016年 9月 23日
アプリケーション・ノート Five Steps to a Good PCB Layout of the Boost Converter PDF | HTML 2016年 5月 3日
ホワイト・ペーパー Complete Wireless M-Bus Solution (Rev. B) 2014年 11月 5日
Analog Design Journal Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter 2012年 4月 26日
アプリケーション・ノート Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日
ユーザー・ガイド TPS61251 Evaluation Module 2010年 8月 26日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS61251EVM-517 — 評価モジュール、TPS61251 用、3.5MHz、1.5A 電流制限、92% 効率、昇圧コンバータ

This TPS61251EVM-517contains the Texas Instruments 3.25 MHz, up to 6.5 V, step-up DC-DC converter TPS61251 with an adjustable input current limit. The user's guide includes EVM specifications, recommended test setup, the schematic diagram, bill of materials, the board layout, and test data. The (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS61251 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMAA2A.ZIP (95 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ