TPS61251EVM-517

評価モジュール、TPS61251 用、3.5MHz、1.5A 電流制限、92% 効率、昇圧コンバータ

TPS61251EVM-517

購入

概要

This TPS61251EVM-517contains the Texas Instruments 3.25 MHz, up to 6.5 V, step-up DC-DC converter TPS61251 with an adjustable input current limit. The user's guide includes EVM specifications, recommended test setup, the schematic diagram, bill of materials, the board layout, and test data. The TPS61251 device provides a power supply solution for products powered by either a three-cell alkaline, NiCd or NiMH battery, or a one-cell Li-Ion or Li-polymer battery. The wide input voltage range is ideal to power portable applications like mobile phones or computer peripherals. The device has a resistor programmable (RILIM) average input current limit and is suitable for a wide variety of applications.

特長
  • Resistor Programmable Input Current Limit
  • Up to 92% Efficiency
  • VIN Range from 2.3 V to 6.0 V
  • Power Good Indicates the Appropriate Output Voltage Level
  • Adjustable Output Voltage up to 6.5 V
  • 100% Duty-Cycle Mode When VIN > VOUT
  • Load Disconnect and Reverse Current Protection
  • Double-sided, two-active-layer PCB with all components on top side
  • Active converter area of approximately 60 mm2
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS61251 調整可能な入力電流制限機能搭載、±10% の電流精度、3.5MHz、1.5A、92% 効率の昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61251EVM-517 — 評価モジュール、TPS61251 用、3.5MHz、1.5A 電流制限、92% 効率、昇圧コンバータ

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SLVC333.ZIP (198 KB)

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TPS61251 Evaluation Module 2010年 8月 26日
データシート TPS61251 可変定電流、スヌーズ・モード対応、バッテリ・バックアップ充電用昇圧コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2019年 6月 7日
証明書 TPS61251EVM-517 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ホワイト・ペーパー Complete Wireless M-Bus Solution (Rev. B) 2014年 11月 5日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ