JAJSJL3C August 2020 – March 2022 TPS61288
PRODUCTION DATA
TPS61288 は電力密度が高く、完全に統合された同期整流昇圧コンバータで、6.5mΩ のパワー・スイッチと 8.5mΩ の整流器スイッチが搭載され、携帯用システムで高い効率と小さなサイズのソリューションを実現できます。TPS61288 は、2V (2.4V の立ち上がり)~18V の広い入力電圧範囲を備えており、シングルセルまたは 2 セルのリチウム・バッテリを使用するアプリケーションをサポートします。このデバイスには 15A のスイッチ電流能力があり、最高 18V の出力電圧を供給できます。
TPS61288 は、ピーク電流制御トポロジと、SOO 変調を使用して出力電圧を調整します。このデバイスは、中負荷から重負荷の状態でパルス幅変調 (PWM) モードで動作します。軽負荷および低デューティ・サイクル状態で、パルス周波数変調 (PFM) モードで自動的に動作します。SOO 変調により、広い負荷 / VIN 範囲にわたって高精度のレギュレーションを実現すると同時に、高効率と低出力リップルを維持します。PWM モードのスイッチング周波数は 500kHz です。TPS61288には 19V の出力過電圧保護、サイクル単位の過電流保護、サーマル・シャットダウン保護の機能が搭載されています。
TPS61288 は、2.5mm × 3.0mm の QFN パッケージで供給されます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS61288 | QFN (11) | 2.5mm × 3.0mm |