TPS61288

アクティブ

18V、15A、同期整流昇圧コンバータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 2 Vin (max) (V) 18 Switching frequency (min) (kHz) 440 Switching frequency (max) (kHz) 600 Features Enable, Light Load Efficiency, Synchronous Rectification Vout (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 18 Iq (typ) (µA) 120 Duty cycle (max) (%) 94 Switch current limit (typ) (A) 16
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 2 Vin (max) (V) 18 Switching frequency (min) (kHz) 440 Switching frequency (max) (kHz) 600 Features Enable, Light Load Efficiency, Synchronous Rectification Vout (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 18 Iq (typ) (µA) 120 Duty cycle (max) (%) 94 Switch current limit (typ) (A) 16
VQFN-HR (RQQ) 11 6 mm² 3 x 2
  • HotRod™ Lite オプション付きの 2.5mm × 3.0mm QFN パッケージ
    • TPS61288 HotRod
    • TPS61288L HotRod Lite
    • 熱特性を改善した TPS61288L を推奨します
  • 広い入出力電圧範囲
    • VIN:2.0V~18V
    • スタートアップ時の最低入力電圧: 2.4V
    • VOUT:4.5V~18V
  • 高効率と電力能力
    • スイッチ電流制限:15A (ピーク値)
    • 2 つの 6.5mΩ (LS)/8.5mΩ (HS) MOSFET
    • スイッチング周波数:500kHz
    • VIN = 3.6V、VOUT = 13V、IOUT = 2A で、最高 94.7% の効率
    • VIN = 7.2V、VOUT = 16V、IOUT = 2.5A で、最高 96.9% の効率
  • システム動作時間を延長
    • VOUT ピンへの静止電流: 110µA (標準値)
    • シャットダウン時の VIN ピン電流: 2.1µA (最大)
    • 軽負荷および低デューティ・サイクル時のスムーズなオン時間 / オフ時間 (SOO) 変調、PFM と PWM の間の DC オフセットなし

  • 豊富な保護
    • 19V での出力過電圧保護
    • サイクル単位の過電流保護
    • サーマル・シャットダウン
  • HotRod™ Lite オプション付きの 2.5mm × 3.0mm QFN パッケージ
    • TPS61288 HotRod
    • TPS61288L HotRod Lite
    • 熱特性を改善した TPS61288L を推奨します
  • 広い入出力電圧範囲
    • VIN:2.0V~18V
    • スタートアップ時の最低入力電圧: 2.4V
    • VOUT:4.5V~18V
  • 高効率と電力能力
    • スイッチ電流制限:15A (ピーク値)
    • 2 つの 6.5mΩ (LS)/8.5mΩ (HS) MOSFET
    • スイッチング周波数:500kHz
    • VIN = 3.6V、VOUT = 13V、IOUT = 2A で、最高 94.7% の効率
    • VIN = 7.2V、VOUT = 16V、IOUT = 2.5A で、最高 96.9% の効率
  • システム動作時間を延長
    • VOUT ピンへの静止電流: 110µA (標準値)
    • シャットダウン時の VIN ピン電流: 2.1µA (最大)
    • 軽負荷および低デューティ・サイクル時のスムーズなオン時間 / オフ時間 (SOO) 変調、PFM と PWM の間の DC オフセットなし

  • 豊富な保護
    • 19V での出力過電圧保護
    • サイクル単位の過電流保護
    • サーマル・シャットダウン

TPS61288 は電力密度が高く、完全に統合された同期整流昇圧コンバータで、6.5mΩ のパワー・スイッチと 8.5mΩ の整流器スイッチが搭載され、携帯用システムで高い効率と小さなサイズのソリューションを実現できます。TPS61288 は、2V (2.4V の立ち上がり)~18V の広い入力電圧範囲を備えており、シングルセルまたは 2 セルのリチウム・バッテリを使用するアプリケーションをサポートします。このデバイスには 15A のスイッチ電流能力があり、最高 18V の出力電圧を供給できます。

TPS61288 は、ピーク電流制御トポロジと、SOO 変調を使用して出力電圧を調整します。このデバイスは、中負荷から重負荷の状態でパルス幅変調 (PWM) モードで動作します。軽負荷および低デューティ・サイクル状態で、パルス周波数変調 (PFM) モードで自動的に動作します。SOO 変調により、広い負荷 / VIN 範囲にわたって高精度のレギュレーションを実現すると同時に、高効率と低出力リップルを維持します。PWM モードのスイッチング周波数は 500kHz です。TPS61288には 19V の出力過電圧保護、サイクル単位の過電流保護、サーマル・シャットダウン保護の機能が搭載されています。

TPS61288 は、2.5mm × 3.0mm の QFN パッケージで供給されます。

TPS61288 は電力密度が高く、完全に統合された同期整流昇圧コンバータで、6.5mΩ のパワー・スイッチと 8.5mΩ の整流器スイッチが搭載され、携帯用システムで高い効率と小さなサイズのソリューションを実現できます。TPS61288 は、2V (2.4V の立ち上がり)~18V の広い入力電圧範囲を備えており、シングルセルまたは 2 セルのリチウム・バッテリを使用するアプリケーションをサポートします。このデバイスには 15A のスイッチ電流能力があり、最高 18V の出力電圧を供給できます。

TPS61288 は、ピーク電流制御トポロジと、SOO 変調を使用して出力電圧を調整します。このデバイスは、中負荷から重負荷の状態でパルス幅変調 (PWM) モードで動作します。軽負荷および低デューティ・サイクル状態で、パルス周波数変調 (PFM) モードで自動的に動作します。SOO 変調により、広い負荷 / VIN 範囲にわたって高精度のレギュレーションを実現すると同時に、高効率と低出力リップルを維持します。PWM モードのスイッチング周波数は 500kHz です。TPS61288には 19V の出力過電圧保護、サイクル単位の過電流保護、サーマル・シャットダウン保護の機能が搭載されています。

TPS61288 は、2.5mm × 3.0mm の QFN パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
LM5155 アクティブ 2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、1.5A MOSFET ドライバ搭載、非同期整流昇圧コントローラ Provides higher power than TPS61288

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS61288 18V、15A、完全統合型同期整流昇圧コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 7月 6日
試験報告書 3.3-V to 4.2-V Input, 12-V, 60-W Peak Output Power Boost Converter Ref. Des. (Rev. A) PDF | HTML 2023年 1月 17日
アプリケーション・ノート Using External Bias to Broaden Input Voltage Range of Boost Converters PDF | HTML 2021年 11月 8日
アプリケーション・ノート Measuring and Understanding the Output Voltage Ripple of a Boost Converter PDF | HTML 2021年 2月 22日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61288EVM-064 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2020年 11月 19日
証明書 TPS61288EVM-064 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 7月 31日
アプリケーション・ノート Output Short-Circuit Protection Solution for the TPS61088 2016年 9月 22日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS61288EVM-064 — TPS61288 18V、15A のスイッチ電流対応、同期整流昇圧の評価基板

TPS61288 は、18V、15A の同期整流昇圧コンバータです。TPS61288 は、オン抵抗の小さいパワー FET を 2 個内蔵しています。1 個は 6.5mΩ のスイッチング FET、もう 1 個は 8.5mΩ の整流器 FET です。

2.0V (2.4V の立ち上がり) ~ 18V の広い入力電圧範囲に対応しているので、シングルセル リチウムイオン バッテリ、マルチセル リチウムイオン バッテリ、またはレギュレーション済みの 3.3V、5V、12V の各電源レールを電源とする標準的なアプリケーションをサポートします。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS61288 PSPICE Model

SLVMDH8.ZIP (187 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVRBH4 TPS61288 Design Calculation V1.0

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS61288 18V、15A、同期整流昇圧コンバータ
リファレンス・デザイン

PMP40909 — 3.3V ~ 4.2V 入力、12V、60W のピーク出力、昇圧コンバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、2 個の TPS61288 デバイスを並列接続し、大出力電力を供給する 2 つの方式を提示します。1 つの方式は、VIN、VOUT、FB、COMP の各ピンを互いに直接接続することです。この場合、2 個のデバイスは COMP ピンで同じ電圧を共有するため、標準的な条件下では 2 個のデバイスのインダクタ ピーク電流は互いに接近します。ただし、ワースト条件下でのプロセス変動を考慮すると、一方のデバイスの出力電流がもう一方のデバイスのわずか 50% にとどまる可能性があります。したがって、この方式の最大平均電力は、入力が 3.3V ~ 4.2V のときに約 30W (...)
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RQQ) 11 Ultra Librarian