JAJSJL3C August 2020 – March 2022 TPS61288
PRODUCTION DATA
VIN = 3.6 V | VOUT = 13 V | IOUT = 2.3 A |
VIN = 3.6 V | VOUT = 13 V | IOUT = 10 mA |
VIN = 3.6 V | VOUT = 13 V | RLOAD = 10 Ω |
VOUT = 13 V | IOUT = 1 A |
VOUT = 13 V | IOUT = 1 A |
VIN = 3.6 V | VOUT = 13 V | IOUT = 100 mA |
VIN = 3.6 V | VOUT = 13 V | RLOAD = 10 Ω |
VIN = 3.6 V | VOUT = 13 V |
VIN = 3.6 V | VOUT = 13 V |