JAJSO66A December 2023 – January 2024 TPS61289
PRODUCTION DATA
TPS61289 は、ハイサイド同期整流 MOSFET を内蔵し、外付けローサイド MOSFET を使用する双方向昇降圧同期コンバータです。TPS61289 は、MODE ピンを使用して、降圧または昇圧コンバータとして構成することができます。TPS61289 は 20A のスイッチング電流をサポートでき、VHIGH 電圧は最大 25V をサポートします。最小 VLOW 電圧は、VLOW/VHIGH 比と周波数によって決まります。たとえば、VLOW 電圧は、VHIGH = 15V の条件で 0.5V までサポートできます。このデバイスは、大電力の双方向変換用として、バランスの優れた効率、熱拡散、ソリューション サイズを実現します。
TPS61289 は、調整可能なスイッチング電流制限機能を備えています。さらに、このデバイスには VHIGH の過電圧および低電圧保護、サイクル単位の過電流保護、サーマル シャットダウン保護の機能が搭載されています。
TPS61289 は、最小限の外付けコンポーネントの 2.5mm × 3.0mm VQFN HotRod™ Lite パッケージで、非常に小さなソリューション サイズを実現します。