ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS61289

アクティブ

25V、20A、双方向、昇降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost, Buck, Buck/Boost Type DC/DC converter Vin (min) (V) 0.5 Vin (max) (V) 24 Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 250 Features < 150 W applications, Adjustable Switch Frequency, Bi-directional, Bidirectional, Boost Sync, Cycle-by-cycle over-current protection, Cycle-by-cycle overcurrent protection Vout (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 25 Iq (typ) (µA) 190 Duty cycle (max) (%) 99.5 Switch current limit (typ) (A) 20
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost, Buck, Buck/Boost Type DC/DC converter Vin (min) (V) 0.5 Vin (max) (V) 24 Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 250 Features < 150 W applications, Adjustable Switch Frequency, Bi-directional, Bidirectional, Boost Sync, Cycle-by-cycle over-current protection, Cycle-by-cycle overcurrent protection Vout (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 25 Iq (typ) (µA) 190 Duty cycle (max) (%) 99.5 Switch current limit (typ) (A) 20
VQFN-HR (RZP) 14 7.5 mm² 3 x 2.5
  • VLOW の電圧範囲:0.5V~23V
    • 最小 VLOW 電圧は、VLOW/VHIGH 比と周波数によって決まります。
  • VHIGH の電圧範囲:4.5V~25V
  • ピンで選択可能な双方向昇降圧モード
  • 昇降圧強制 PWM モード動作
  • 高効率性と電力供給能力
    • プログラム可能な電流制限:5A~20A
    • 8.5mΩ のハイサイド MOSFET を内蔵
  • スイッチング周波数
    • VLOW > 1.7V の場合、FSW は 250kHz
    • VLOW < 1.5V の場合、FSW は 100kHz まで減少
    • VLOW < 0.5V の場合、FSW は 50kHz まで減少
    • 200mV のヒステリシスにより周波数ジッタを防止
  • 外部クロックへの同期機能
  • 豊富な保護
    • 27V での VHIGH の過電圧保護
    • 3.1V での VHIGH の低電圧保護
    • 2.15V での VCC の低電圧保護
    • 高精度 EN/UVLO スレッショルド
    • サイクル単位の過電流保護
    • サーマル・シャットダウン
  • 2.5mm × 3.0mm VQFN 14 HotRod™ Lite パッケージ
  • VLOW の電圧範囲:0.5V~23V
    • 最小 VLOW 電圧は、VLOW/VHIGH 比と周波数によって決まります。
  • VHIGH の電圧範囲:4.5V~25V
  • ピンで選択可能な双方向昇降圧モード
  • 昇降圧強制 PWM モード動作
  • 高効率性と電力供給能力
    • プログラム可能な電流制限:5A~20A
    • 8.5mΩ のハイサイド MOSFET を内蔵
  • スイッチング周波数
    • VLOW > 1.7V の場合、FSW は 250kHz
    • VLOW < 1.5V の場合、FSW は 100kHz まで減少
    • VLOW < 0.5V の場合、FSW は 50kHz まで減少
    • 200mV のヒステリシスにより周波数ジッタを防止
  • 外部クロックへの同期機能
  • 豊富な保護
    • 27V での VHIGH の過電圧保護
    • 3.1V での VHIGH の低電圧保護
    • 2.15V での VCC の低電圧保護
    • 高精度 EN/UVLO スレッショルド
    • サイクル単位の過電流保護
    • サーマル・シャットダウン
  • 2.5mm × 3.0mm VQFN 14 HotRod™ Lite パッケージ

TPS61289 は、ハイサイド同期整流 MOSFET を内蔵し、外付けローサイド MOSFET を使用する双方向昇降圧同期コンバータです。TPS61289 は、MODE ピンを使用して、降圧または昇圧コンバータとして構成することができます。TPS61289 は 20A のスイッチング電流をサポートでき、VHIGH 電圧は最大 25V をサポートします。最小 VLOW 電圧は、VLOW/VHIGH 比と周波数によって決まります。たとえば、VLOW 電圧は、VHIGH = 15V の条件で 0.5V までサポートできます。このデバイスは、大電力の双方向変換用として、バランスの優れた効率、熱拡散、ソリューション サイズを実現します。

TPS61289 は、調整可能なスイッチング電流制限機能を備えています。さらに、このデバイスには VHIGH の過電圧および低電圧保護、サイクル単位の過電流保護、サーマル シャットダウン保護の機能が搭載されています。

TPS61289 は、最小限の外付けコンポーネントの 2.5mm × 3.0mm VQFN HotRod™ Lite パッケージで、非常に小さなソリューション サイズを実現します。

TPS61289 は、ハイサイド同期整流 MOSFET を内蔵し、外付けローサイド MOSFET を使用する双方向昇降圧同期コンバータです。TPS61289 は、MODE ピンを使用して、降圧または昇圧コンバータとして構成することができます。TPS61289 は 20A のスイッチング電流をサポートでき、VHIGH 電圧は最大 25V をサポートします。最小 VLOW 電圧は、VLOW/VHIGH 比と周波数によって決まります。たとえば、VLOW 電圧は、VHIGH = 15V の条件で 0.5V までサポートできます。このデバイスは、大電力の双方向変換用として、バランスの優れた効率、熱拡散、ソリューション サイズを実現します。

TPS61289 は、調整可能なスイッチング電流制限機能を備えています。さらに、このデバイスには VHIGH の過電圧および低電圧保護、サイクル単位の過電流保護、サーマル シャットダウン保護の機能が搭載されています。

TPS61289 は、最小限の外付けコンポーネントの 2.5mm × 3.0mm VQFN HotRod™ Lite パッケージで、非常に小さなソリューション サイズを実現します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS61289 23VLOW 、25VHIGH 、20A 双方向昇降圧コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 1月 10日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61289 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023年 11月 22日
証明書 TPS61289EVM-113 EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 9月 13日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS61289EVM — TPS61289 の評価基板

この TPS61289EVM-113 は、TPS61289 デバイスの動作や機能の評価とテストを容易に実行できる設計を採用しています。TPS61289 は、ハイサイド同期整流 FET を内蔵し、1 個の外部 FET を使用する、スタッカブル双方向同期整流昇降圧コンバータです。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS61289 PSpice Encrypted Transient Model

SLVME35.ZIP (177 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RZP) 14 Ultra Librarian