JAJSO00E March 2023 – June 2024 TPS61299
PRODUCTION DATA
TPS61299x/xA には高速負荷過渡モードと通常モードの 2 つのモードがあり、これらは VSEL ピンで選択できます。
高速負荷過渡モードでは、ループ応答は高速です。たとえば、3.6V から 5V への昇圧で、出力過渡電流が 0A から 200mA に変化した場合の負荷過渡セトリング時間は約 8μs です。ただし、ロード レギュレーションがトレードオフとなります。通常モードの方が、ロード レギュレーションは優れています。