ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS61299

アクティブ

入力電流制限機能搭載、高速過渡特性、95nA の低静止電流 (IQ)、5.5V 昇圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 0.5 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 1000 Switching frequency (max) (kHz) 3000 Features Bypass Mode Pass-through Mode, Enable, Load Disconnect, UVLO Fixed Vout (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 0.1 Duty cycle (max) (%) 100 Switch current limit (typ) (A) 1.5
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 0.5 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 1000 Switching frequency (max) (kHz) 3000 Features Bypass Mode Pass-through Mode, Enable, Load Disconnect, UVLO Fixed Vout (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 0.1 Duty cycle (max) (%) 100 Switch current limit (typ) (A) 1.5
DSBGA (YBH) 6 1.4 mm² 1.4 x 1 SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • 入力電圧範囲:0.5V~5.5V
  • TPS61299x の最小スタートアップ電圧 0.7V
  • TPS61299xA の最小スタートアップ電圧 0.9V
  • TPS61299x の場合、信号 VIN > 0.7V で入力動作電圧の最小値が 150mV
  • TPS61299xA の場合、信号 VIN > 0.9V で入力動作電圧の最小値が 150mV
  • 出力電圧範囲:1.8V~5.5V の VSEL ピンで出力電圧を選択
  • 平均入力電流制限:5mA、25mA、50mA、100mA、250mA、500mA、1.2A、1.9A (異なるバージョン)
  • VOUT からの静止電流:95nA (代表値)
  • TPS61299x の場合、VIN から GND へのシャットダウン電流 60nA (代表値)
  • TPS61299xA の場合、VIN から GND への強制パススルー電流 30nA (代表値)
  • VIN = 3.6V、VOUT = 5V、IOUT = 10µA で最大 91% の効率
  • VIN = 3.6V、VOUT = 5V、IOUT = 200mA で最大 94% の効率
  • 高速過渡性能:VIN = 3.6V、VOUT = 5V、IOUT = 0A -> 200mA での設定時間約 8µs
  • TPS61299x では EN Low で完全に切断
  • TPS61299xA では EN Low で強制パススルー
  • PFM/PWM モードの自動遷移
  • VIN > VOUT での自動パススルー
  • 出力 SCP およびサーマル シャットダウン保護機能
  • 6 ピン WCSP (1.2mm × 0.8mm) / SOT563 パッケージ (1.6mm × 1.6mm)
  • 入力電圧範囲:0.5V~5.5V
  • TPS61299x の最小スタートアップ電圧 0.7V
  • TPS61299xA の最小スタートアップ電圧 0.9V
  • TPS61299x の場合、信号 VIN > 0.7V で入力動作電圧の最小値が 150mV
  • TPS61299xA の場合、信号 VIN > 0.9V で入力動作電圧の最小値が 150mV
  • 出力電圧範囲:1.8V~5.5V の VSEL ピンで出力電圧を選択
  • 平均入力電流制限:5mA、25mA、50mA、100mA、250mA、500mA、1.2A、1.9A (異なるバージョン)
  • VOUT からの静止電流:95nA (代表値)
  • TPS61299x の場合、VIN から GND へのシャットダウン電流 60nA (代表値)
  • TPS61299xA の場合、VIN から GND への強制パススルー電流 30nA (代表値)
  • VIN = 3.6V、VOUT = 5V、IOUT = 10µA で最大 91% の効率
  • VIN = 3.6V、VOUT = 5V、IOUT = 200mA で最大 94% の効率
  • 高速過渡性能:VIN = 3.6V、VOUT = 5V、IOUT = 0A -> 200mA での設定時間約 8µs
  • TPS61299x では EN Low で完全に切断
  • TPS61299xA では EN Low で強制パススルー
  • PFM/PWM モードの自動遷移
  • VIN > VOUT での自動パススルー
  • 出力 SCP およびサーマル シャットダウン保護機能
  • 6 ピン WCSP (1.2mm × 0.8mm) / SOT563 パッケージ (1.6mm × 1.6mm)

TPS61299x/xA は、95nA の超低静止電流と平均入力電流制限を備えた同期整流式昇圧コンバータです。このデバイスは、アルカリ バッテリとコイン セル バッテリを搭載したポータブル機器向けの電源ソリューションを提供します。このデバイスは軽負荷条件で高い効率を実現し、長い動作時間を実現します。また、平均入力電流制限により、大電流でのバッテリ放電を防止できます。

TPS61299x/xAは、0.5V~5.5V の広い入力電圧レンジと 1.8V~5.5V の出力電圧範囲に対応しています。このデバイスには、5mA から 1.9A までの平均入力電流制限のバージョンが複数用意されています。1.2A の電流制限を持つ TPS61299 は、3V から 5V への変換時に最大 500mA の出力電流をサポートし、200mA の負荷時に約 94% の効率を実現します。

TPS61299x/xAは、出力電圧が 4.5V、5V、または 5.5V 時の高速負荷過渡性能をオプションで備えています。高速負荷過渡時、出力電流が 0A から 200mA へ過渡するときの標準設定時間は 8µs です。

TPS61299x は、ディセーブル時の完全なシャットダウン機能をサポートしています。また TPS61299xA は、ディセーブル時の強制パススルー機能をサポートしています。お客様は、アプリケーションに合わせてどちらかを選択できます。

TPS61299x/xAは、6 ボールの 1.2mm × 0.8mm WCSP パッケージと 6 ピンの 1.6mm × 0.6mm SOT563 パッケージで供給され、非常に小型のソリューション サイズを実現します。

TPS61299x/xA は、95nA の超低静止電流と平均入力電流制限を備えた同期整流式昇圧コンバータです。このデバイスは、アルカリ バッテリとコイン セル バッテリを搭載したポータブル機器向けの電源ソリューションを提供します。このデバイスは軽負荷条件で高い効率を実現し、長い動作時間を実現します。また、平均入力電流制限により、大電流でのバッテリ放電を防止できます。

TPS61299x/xAは、0.5V~5.5V の広い入力電圧レンジと 1.8V~5.5V の出力電圧範囲に対応しています。このデバイスには、5mA から 1.9A までの平均入力電流制限のバージョンが複数用意されています。1.2A の電流制限を持つ TPS61299 は、3V から 5V への変換時に最大 500mA の出力電流をサポートし、200mA の負荷時に約 94% の効率を実現します。

TPS61299x/xAは、出力電圧が 4.5V、5V、または 5.5V 時の高速負荷過渡性能をオプションで備えています。高速負荷過渡時、出力電流が 0A から 200mA へ過渡するときの標準設定時間は 8µs です。

TPS61299x は、ディセーブル時の完全なシャットダウン機能をサポートしています。また TPS61299xA は、ディセーブル時の強制パススルー機能をサポートしています。お客様は、アプリケーションに合わせてどちらかを選択できます。

TPS61299x/xAは、6 ボールの 1.2mm × 0.8mm WCSP パッケージと 6 ピンの 1.6mm × 0.6mm SOT563 パッケージで供給され、非常に小型のソリューション サイズを実現します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS61299 x/xA 95nA 静止電流、5.5V 昇圧コンバータ、入力電流制限および高速過渡性能 データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2024年 8月 8日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61299EVM-016 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024年 2月 1日
技術記事 Extending battery life with a boost converter PDF | HTML 2024年 1月 5日
証明書 TPS61299EVM-016 EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 10月 27日
アプリケーション・ノート Ultra-low Voltage (150 mV) Start-up Design Based on TPS61299 PDF | HTML 2023年 9月 28日
製品概要 Solving Ultra-Low-Power Challenges for Conn. Devices W/ Adv. Battery Chemistries PDF | HTML 2023年 9月 14日
アプリケーション・ノート Boost Behaviors at Shutdown (Disabled): True Disconnect or Pass Through PDF | HTML 2023年 8月 29日
アプリケーション・ノート Fast Transient Performance Advantages in Smart Watch Applications with TPS61299 PDF | HTML 2023年 8月 21日
証明書 TPS61299EVM-BMC103 EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 7月 21日
証明書 TPS61299EVM-103 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 1月 11日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS61299EVM-016 — TPS561299 の評価基板

TPS61299EVM-016 は、TPS61299 昇圧コンバータ用評価ツールです。95nA の静止電流を実現する TPS61299 は、アルカリ電池またはコイン バッテリで動作する超低静止電流の製品に最適です。ジャンパ キャップ (ジャンパ ブロック) の位置を変更すると、多様な出力電圧や高速過渡モードを選択できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS61299EVM-103 — TPS61299 95nA の静止電流、5.5V 昇圧コンバータの評価基板

TPS61299EVM-103 は、静止電流が 95nA の昇圧コンバータである TPS61299 の評価基板です。TPS61299 は、アルカリ電池またはコイン バッテリで動作する低静止電流の製品に最適です。ジャンパ キャップ (ジャンパ ブロック) の位置を変更すると、出力電圧や高速過渡モードを選択できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS61299 PSpice Transient Model

SLVME14.ZIP (127 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS61299A PSpice model

SLVME62.ZIP (1197 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YBH) 6 Ultra Librarian
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ