TIDA-010280
呼吸回数と心拍数と体温に対応、小型、ワイヤレス、6 線式 ECG (心電計) ホルター モニタのリファレンス デザイン
TIDA-010280
概要
このウェアラブル バイオセンシング ホルター モニタのリファレンス デザインは、心電図 (ECG)、心拍数、呼吸、ペース パルス、体温、動作などのバイタル サインを継続的に監視する TI の最新製品向けの評価プラットフォームを提示します。このデザインは AFE159RP4 を活用して、低電力、高分解能、高集積の ECG 信号収集を実現し、最大 6 線式 (4 チャネル) とに対応するほか、TMP119 を活用して体温を監視します。測定データは、(Bluetooth® Low Energy 5.3 をサポートする) CC2674R10 経由でスマートフォンや医療用モニタ システムなどのリモート端末宛に転送され、リアルタイムで表示されます。オンボードの LED (発光ダイオード) を使用して、リードオフ (電極が外れている)、低電力、Bluetooth® Low Energy 接続などシステムのステータスを表示できます。システム全体は、2 個の CR2032 電池 (3V 入力) または 1 個の AAA (単 4) 電池 (1.5V 入力) で動作し、6 日間の動作寿命を実現します。
特長
- ECG、呼吸数、ペース パルスの同期検出に適した、小型、マルチパラメータのシングルチップ ホルター モニタのデザイン
- リアルタイムの体温監視に適した高精度デジタル温度センサ
- 高性能の 2.4G Bluetooth® Low Energy (BLE) 5.3 と Arm® Cortex®-M33 プロセッサはワイヤレス データ転送をサポート
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
ESD 保護ダイオード
TPD1E01B04 — 0402 と 0201 の各パッケージに封止、USB-C とアンテナ向け、0.18pF、±3.6V、±15kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設計ガイド | TIDA-010280 Short | PDF | HTML | 2024年 12月 30日 |