AFE159RP4
呼吸測定、ペースメーカー、リード オフ (リード線外れ) 検出、リード品質検出の各機能搭載、FIFO 搭載、低消費電力、4 チャネル、ECG (心電計) AFE
AFE159RP4
- Integrated Signal Chain for ECG, Pace Detection, and Respiration Measurement
- ECG Receiver
- EMI-hardened inputs
- Four high resolution channels at low power of 0.42mW/channel
- Flexible four leads selectable from six electrodes
- Programmable gain: 1.25 to 9
- Input-referred noise: 4µVPP in 150Hz BW
- Differential input range: ±1V with Gain = 4
- CMRR: 140dB
- Data rate: 250SPS to 128kSPS
- Pace Detection
- On-chip digital pace detection algorithm on programmable two leads
- High-speed 128kSPS pace output on two channels for software pace detection
- Respiration
- Low-noise of 24mΩPP with 2kΩ body impedance and 1kΩ protection on each electrode
- Supports Sine and Square wave excitation
- Other Features
- Built-in right leg drive amplifier steerable to any electrode
- DC lead-off detection, AC lead impedance detection, Wilson Center Terminal (WCT), Goldberger Central Terminals (GCT), test signals
- Battery voltage monitoring
- Flexible power-down and standby modes
- Built-in PLL and reference
- 1k sample main FIFO and 2k sample pace FIFO
- SPI-compatible serial interface
- Analog supply voltage 1: 3.15V to 5.25V
- Analog supply voltage 2: 1.7V to 1.9V
- I/O supply voltage: 1.65V to 3.6V
- Supports systems meeting AAMI EC11, EC13, EC38, IEC60601-1, IEC60601-2-25, IEC60601-2-27, and IEC60601-2-51 standards
The AFE1594 is a family of multichannel, simultaneous sampling, 24-bit, delta-sigma (ΔΣ) analog-to-digital converters (ADCs) with built-in programmable gain Instrumentation Amplifiers (INAs), internal reference, and an on-chip PLL. The AFE supports digital pace pulse detection, thoracic impedance measurement and incorporates all of the features that are commonly required in medical electrocardiogram (ECG) and electroencephalogram (EEG) applications. Multiple AFE159x devices can be cascaded in high channel count systems. With high levels of integration and exceptional performance, the AFE159x enables the development of scalable medical instrumentation systems at significantly reduced size, power, and overall cost.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | AFE159x Low-Power, 4-Channel, 24-Bit Analog Front-Ends for Bio-Potential Measurements データシート | PDF | HTML | 2024年 6月 6日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AFE1594EVM — AFE1594 の評価基板
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGZ) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。