ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS62843

アクティブ

1.8V ~ 5.5V 入力、600mA、超低静止電流 (IQ)、降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.6 Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 1500 Switching frequency (max) (kHz) 1500 Features Enable, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO fixed, VID Interface Control mode DCS-Control Vout (min) (V) 0.4 Vout (max) (V) 3.6 Iq (typ) (µA) 0.275 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.6 Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 1500 Switching frequency (max) (kHz) 1500 Features Enable, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO fixed, VID Interface Control mode DCS-Control Vout (min) (V) 0.4 Vout (max) (V) 3.6 Iq (typ) (µA) 0.275 Duty cycle (max) (%) 100
DSBGA (YKA) 6 0.735 mm² 1.05 x 0.7 SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • 入力電圧範囲:1.8V~5.5V
  • 出力電圧範囲:0.4V ~ 3.6V
  • 静止電流:275nA (代表値)
  • 出力電流:600mA
  • 出力電圧精度:1%
  • シャットダウン電流:4nA (代表値)
  • 出力放電
  • VSET ピンでは 1 つの抵抗により出力電圧を選択可能
    • TPS628436:0.4V~0.8V
    • TPS628437:0.8V~1.8V
    • TPS628438:1.8V~3.6V
  • 小型のパッシブ部品向けに設計
    • 1µH インダクタ
    • 4µF COUT の実効容量まで最小化
  • 高い PSRR (最大 83dB)
  • パワー セーブ モードでは小さい出力電圧リップル
  • RF フレンドリで高速過渡の DCS-Control
  • リップルなし 100% モードへの自動遷移
  • 0603 インダクタと 0402 コンデンサ サイズに対応
  • 小型 6 ピン、サイズ 0.84mm² の 0.35mm ピッチ WCSP パッケージ
  • WCSP パッケージ封止の TPS6280x ファミリとピン互換 (1A)
  • 1.60mm × 1.60mm の SOT563 パッケージで供給
  • 入力電圧範囲:1.8V~5.5V
  • 出力電圧範囲:0.4V ~ 3.6V
  • 静止電流:275nA (代表値)
  • 出力電流:600mA
  • 出力電圧精度:1%
  • シャットダウン電流:4nA (代表値)
  • 出力放電
  • VSET ピンでは 1 つの抵抗により出力電圧を選択可能
    • TPS628436:0.4V~0.8V
    • TPS628437:0.8V~1.8V
    • TPS628438:1.8V~3.6V
  • 小型のパッシブ部品向けに設計
    • 1µH インダクタ
    • 4µF COUT の実効容量まで最小化
  • 高い PSRR (最大 83dB)
  • パワー セーブ モードでは小さい出力電圧リップル
  • RF フレンドリで高速過渡の DCS-Control
  • リップルなし 100% モードへの自動遷移
  • 0603 インダクタと 0402 コンデンサ サイズに対応
  • 小型 6 ピン、サイズ 0.84mm² の 0.35mm ピッチ WCSP パッケージ
  • WCSP パッケージ封止の TPS6280x ファミリとピン互換 (1A)
  • 1.60mm × 1.60mm の SOT563 パッケージで供給

TPS62843 は、静止電流が 275nA (代表値) と非常に小さい、高効率の降圧コンバータ ファミリです。ディセーブル時のシャットダウン電流は 4nA (代表値) です。

このデバイスは、RF フレンドリな低い出力電圧リップルを備えた DCS-Control を使用して、無線機に電力を供給します。

このデバイスは標準スイッチング周波数 1.5MHz で動作し、負荷電流が 100µA 以下のときまで軽負荷時の高効率が維持されます。

VSET ピンに抵抗を接続することで、3 × 18 の事前定義された出力電圧を選択できるため、本ファミリは最小限のパッシブ部品の組み合わせだけで、さまざまなアプリケーションに使用できます。

TPS62843 は、静止電流が 275nA (代表値) と非常に小さい、高効率の降圧コンバータ ファミリです。ディセーブル時のシャットダウン電流は 4nA (代表値) です。

このデバイスは、RF フレンドリな低い出力電圧リップルを備えた DCS-Control を使用して、無線機に電力を供給します。

このデバイスは標準スイッチング周波数 1.5MHz で動作し、負荷電流が 100µA 以下のときまで軽負荷時の高効率が維持されます。

VSET ピンに抵抗を接続することで、3 × 18 の事前定義された出力電圧を選択できるため、本ファミリは最小限のパッシブ部品の組み合わせだけで、さまざまなアプリケーションに使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS62800 アクティブ 0.7mm x 1.05mm のチップ・スケール・パッケージ封止、1.75V ~ 5.5V の入力範囲、超低静止電流 (IQ)、1A 降圧コンバータ Drop-in alternative with selectable power save and Forced-PWM mode and higher switching frequency
TPS62806 アクティブ 0.7mm x 1.05mm の WCSP (ウェハー・チップ・スケール・パッケージ) 封止、1.75V ~ 5.5V の入力範囲、超低静止電流 (IQ)、600mA 降圧コンバータ Drop-in alternative with selectable power save and forced-PWM mode
新規 TPSM82843 アクティブ インダクタ内蔵、275nA の静止電流 (IQ)、0.4V ~ 3.6V の選択可能な出力電圧範囲 (VOUT)、600mA 降圧コンバータ モジュール Module with integrated inductor

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS62843 1.8V~5.5V、600mA、275nA IQ 、小型の降圧型コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 7月 1日
技術記事 3 ways low-Iq technologies extend battery life without compromising system performance PDF | HTML 2024年 1月 5日
技術記事 How to design wearables that are smaller and go longer between charges PDF | HTML 2024年 1月 5日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62843xEVM-030 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023年 10月 2日
証明書 TPS62843678EVM-167 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 12月 21日
ユーザー・ガイド TPS628436-7-8EVM-167 Evaluation Module PDF | HTML 2021年 11月 22日
ホワイト・ペーパー Benefits of a Resistor-to-Digital Converter in Ultra-Low Power Supplies 2019年 10月 14日
Analog Design Journal Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topology 2015年 10月 30日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS628436-7-8EVM-167 — TPS62843 DSBGA パッケージの評価基板

TPS628436-7-8EVM-167 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS62843 ファミリを評価できます。この製品は、300μA の静止電流 (IQ)、600mA の降圧コンバータであり、1.05mm x 0.8mm の超小型 WCSP パッケージに封止済みで、0.35mm ピッチを採用しています。この評価基板 (EVM) は、1.8V ~ 5.5V の入力電圧から 0.4V ~ 3.6V の出力電圧を生成するために 3 個の独立した回路を搭載しています。この回路は、12.4mm² を占有し、最大の高さは 1.0mm です。TPS628436-7-8 (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS62843678EVM-030 — TPS62843 SOT-563 パッケージの評価基板

TPS62843678EVM-030 を使用すると、TPS62843 ファミリを評価できます。この製品は、静止電流 275nA の 600mA 降圧コンバータであり、1.6mm × 1.6mm の SOT-563 パッケージに封止済みで、0.6mm ピッチを採用しています。この評価基板は、1.8V ~ 5.5V の高い入力電圧で動作し、0.4V ~ 3.6V の範囲の出力電圧を生成する 3 個の個別回路を搭載しています。TPS62843x は、ウェアラブルやスマートフォンや産業用機器などスペース制約が厳しいアプリケーション向けのポイント オブ ロード (PoL) (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS628436 PSpice Unencrypted Transient Model

SLVMDZ6.ZIP (271 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS628437 PSpice Unencrypted Transient Model

SLVMDZ5.ZIP (274 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS628438 PSpice Unencrypted Transient Model

SLVMDZ7.ZIP (276 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YKA) 6 Ultra Librarian
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ