TPS628436-7-8EVM-167

TPS62843 DSBGA パッケージの評価基板

TPS628436-7-8EVM-167

購入

概要

TPS628436-7-8EVM-167 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS62843 ファミリを評価できます。この製品は、300μA の静止電流 (IQ)、600mA の降圧コンバータであり、1.05mm x 0.8mm の超小型 WCSP パッケージに封止済みで、0.35mm ピッチを採用しています。この評価基板 (EVM) は、1.8V ~ 5.5V の入力電圧から 0.4V ~ 3.6V の出力電圧を生成するために 3 個の独立した回路を搭載しています。この回路は、12.4mm² を占有し、最大の高さは 1.0mm です。TPS628436-7-8 は、ウェアラブル機器やスマートフォンなど、スペース制約が厳しいアプリケーション向けのポイント オブ ロード (POL) コンバータに適した、高効率の超小型ソリューションです。

特長
  • 入力電圧範囲:1.8V ~ 5.5V
  • 600mA の出力電流
  • ソリューションの最大の高さは 1.0mm
  • 12.4mm² のトータル ソリューション サイズ
  • 300nA の静止電流
  • 複数の出力範囲 (0.4V ~ 3.6 V) をサポートする 3 個の独立回路
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62843 1.8V ~ 5.5V 入力、600mA、超低静止電流 (IQ)、降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62843678EVM-167 — TPS62843 evaluation module for DSBGA package

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TPS628436-7-8EVM-167 Evaluation Module PDF | HTML 2021年 11月 22日
証明書 TPS62843678EVM-167 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 12月 21日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ