TPS61299EVM-016
TPS561299 の評価基板
TPS61299EVM-016
概要
TPS61299EVM-016 は、TPS61299 昇圧コンバータ用評価ツールです。95nA の静止電流を実現する TPS61299 は、アルカリ電池またはコイン バッテリで動作する超低静止電流の製品に最適です。ジャンパ キャップ (ジャンパ ブロック) の位置を変更すると、多様な出力電圧や高速過渡モードを選択できます。
特長
- 95nA の超低静止電流
- 5mA から 1.5A の多様な入力電流制限バージョンが利用可能
- VSEL を使用して、1.8V ~ 5.5V の範囲の出力電圧と高速過渡モードを選択可能
- VIN > VOUT (入力電圧が出力電圧より高い) の場合は自動パススルー
- シャットダウン時の真の遮断
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS61299EVM-016 — TPS561299 evaluation module
TI.com で取り扱いなし
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS61299EVM-016 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024年 2月 1日 | |||
証明書 | TPS61299EVM-016 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 10月 27日 |