JAJSO00E March 2023 – June 2024 TPS61299
PRODUCTION DATA
発注用製品型番 | 入力電流制限 | EN_LOW |
TPS61299 | 1.2A | 完全なシャットダウン |
TPS61299-Q1 | 1.2A | 完全なシャットダウン |
TPS61299A | 1.2A | 強制パススルー |
TPS612991(1) | 5mA | 完全なシャットダウン |
TPS612991A(1) | 5mA | 強制パススルー |
TPS612992(1) | 25mA | 完全なシャットダウン |
TPS612992A(1) | 25mA | 強制パススルー |
TPS612993(1) | 50mA | 完全なシャットダウン |
TPS612993A(1) | 50mA | 強制パススルー |
TPS612994 | 100mA | 完全なシャットダウン |
TPS612994A(1) | 100mA | 強制パススルー |
TPS612995(1) | 250mA | 完全なシャットダウン |
TPS612995A(1) | 250mA | 強制パススルー |
TPS612996(1) | 500mA | 完全なシャットダウン |
TPS612996A(1) | 500mA | 強制パススルー |
TPS612997 | 1.9A | 完全なシャットダウン |
TPS612997A(1) | 1.9A | 強制パススルー |