JAJSO00D March 2023 – March 2024 TPS61299
PRODUCTION DATA
スタートアップ中、入力電圧が出力電圧より高い場合、TPS61299x ファミリ はダウン モードで動作し、スイッチングを維持します。ダウン モードでは、整流 PMOS のゲートはグランドではなく入力電圧が印加されます。これにより、PMOS 両端の電圧降下が出力電圧をレギュレートするのに十分な大きさに増加します。ハイサイド PMOS は飽和領域で動作するため、昇圧モードよりも効率ははるかに低くなります。このモードでは電力損失も増加するため、それを熱を考慮する際に含める必要があります。ダウン モードではさらに、電流制限も TPS612994 では 50%、TPS61299 では 20% 減少します。