JAJSO00E March   2023  – June 2024 TPS61299

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 システム特性
    7. 6.7 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  昇圧制御動作
      2. 7.3.2  バージョン検出
      3. 7.3.3  低電圧誤動作防止
      4. 7.3.4  スイッチング周波数
      5. 7.3.5  入力電流制限
      6. 7.3.6  イネーブルおよびディセーブル
      7. 7.3.7  ソフト スタートのタイミング制御
      8. 7.3.8  ダウン モード
      9. 7.3.9  パススルー動作
      10. 7.3.10 グランドへの出力短絡保護
      11. 7.3.11 サーマル・シャットダウン
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 高速負荷過渡モードと通常モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション:高速モードでのリチウムイオン バッテリから 5V への昇圧コンバータ
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 最大出力電流
        2. 8.2.2.2 インダクタの選択
        3. 8.2.2.3 出力コンデンサの選択
        4. 8.2.2.4 入力コンデンサの選択
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 代表的なアプリケーション:通常モードでのリチウムイオン バッテリから 5V への昇圧コンバータ
      1. 8.3.1 設計要件
      2. 8.3.2 アプリケーション曲線
    4. 8.4 TPS61299xA の代表的なアプリケーション:通常モードでのリチウムイオン バッテリから 5V への昇圧コンバータ
      1. 8.4.1 設計要件
      2. 8.4.2 アプリケーション曲線
    5. 8.5 電源に関する推奨事項
    6. 8.6 レイアウト
      1. 8.6.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.6.2 レイアウト例
    7. 8.7 熱に関する情報
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイスのサポート
      1. 9.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

TJ = -40℃~125℃、VIN = 3.6V、VOUT = 5.0V。標準値は TJ = 25℃時に測定 (特に記述のない限り)
パラメータ バージョン テスト条件 最小値 代表値 最大値 単位
電源
VIN 入力電圧範囲 すべて 0.5 5.5 V
VIN_UVLO 低電圧誤動作防止スレッショルド TPS61299、TPS61299X VIN 立ち上がり   0.7 V
VIN_UVLO 低電圧誤動作防止スレッショルド TPS61299A、TPS61299XA VIN 立ち上がり 0.9 V
VIN_UVLO 低電圧誤動作防止スレッショルド すべて VIN 立ち下がり 0.5 V
Rdson HS ハイサイド Rdson TPS61299A VIN=0.9V、EN=0 2.4
Rdson HS ハイサイド Rdson TPS61299A VIN=1.8V、EN=0 0.39
Rdson HS ハイサイド Rdson TPS61299A VIN=3.3V、EN=0 0.22
Rdson HS ハイサイド Rdson TPS61299A VIN=5.0V、EN=0 0.15
Rdson HS ハイサイド Rdson TPS61299A VIN=5.5V、EN=0 0.15
IQ VIN ピンへの静止電流 すべて IC イネーブル、無負荷、スイッチングなし、TJ 最大 85℃ 1 nA
IQ VOUT ピンへの静止電流 すべて IC イネーブル、無負荷、スイッチングなし、TJ 最大 85℃ 95 300 nA
ISD VIN ピンへのシャットダウン電流 TPS61299、TPS61299X EN = Low、VIN = 3.6V、VOUT = 0V 60 nA
IBY 強制パススルー モードでの VIN ピンへの静止電流 TPS61299A、TPS61299XA EN = Low、VIN=3.6V 30 nA
ILKG_SW SW ピンへのリーク電流 (SW ピンから VOUT ピン) TPS61299X VSW=3.0V、VOUT=0V、TJ = 25℃ 1 4 nA
ILKG_SW SW ピンへのリーク電流 (SW ピンから VOUT ピン) TPS61299X (WCSP パッケージ) VSW=3.0V、VOUT=0V、TJ 最大 85℃ 1 20 nA
ILKG_SW SW ピンへのリーク電流 (SW ピンから GND ピン) すべて VSW=3.0V、VOUT=0V、TJ = 25℃ 1 15 nA
ILKG_SW SW ピンへのリーク電流 (SW ピンから GND ピン) すべて VSW=3.0V、VOUT=0V、TJ 最大 85℃ 1 200 nA
出力
VOUT 出力電圧設定範囲 すべて 1.8 5.5 V
VOUT_PWM_ACY 出力電圧精度 すべて PWM、PFM モード -2 2 %
VOUT_SNOOZE_ACY すべて 通常モード VOUT_PWM_ACY + 37.5mV V
VOUT_SNOOZE_ACY 出力電圧精度 すべて ファスト モード VOUT_PWM_ACY + +15mV V
パワー スイッチ
RDS(on) ハイサイド MOSFET オン抵抗 すべて VOUT = 5.0 V 150
RDS(on) ローサイド MOSFET オン抵抗 すべて VOUT = 5.0 V 88
ILIM 入力電流制限 TPS61299、TPS61299A VIN = 3.6 V、VOUT = 5.0 V 0.96 1.2 1.44 A
ILIM 入力電流制限 TPS612994、TPS612994A VIN = 3.6 V、VOUT = 5.0 V 80 100 120 mA
ILIM 入力電流制限 TPS612997、TPS612997A VIN = 3.6 V、VOUT = 5.0 V 1500 1900 2300 mA
ILH インダクタ電流リップル すべて 350 mA
ロジック インターフェイス
VEN_H EN のロジック High のスレッショルド すべて VIN >= 1.05V 0.84 V
VEN_L EN のロジック Low のスレッショルド すべて VIN >= 1.05V 0.36 V
VEN_H EN のロジック High のスレッショルド すべて VIN < 1.05V 0.56 V
VEN_L EN のロジック Low のスレッショルド すべて VIN < 1.05V 0.14 V
IEN_LKG EN ピンへのリーク電流 すべて VEN=5V 1 50 nA
REN EN ピンのプルダウン抵抗 すべて EN = Low 800
PROTECTION
TSD サーマル シャットダウンのスレッショルド TJ 立ち上がり 150
TSD_HYS サーマル シャットダウン ヒステリシス TJ が TSD を下回る 20