このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
TPS61322 は同期整流昇圧型コンバータで、静止電流が 6.5µA と非常に低いのが特長です。TPS61322は、アルカリ バッテリ、NiMH充電式バッテリ、または1セルのリチウムイオン バッテリで駆動される製品向けの電源ソリューションです。昇圧コンバータは、同期整流を使用するヒステリシス式の制御トポロジに基づいて、最小の静止電流で最大の効率を実現します。また、TPS61322 では小型の外付けインダクタおよびコンデンサを使用できます。1.5V の入力から 2.2V の出力への変換において、10mA の負荷で 90% を超える効率を達成できます。
また、TPS61322は外付けのショットキー ダイオードにより、高い出力電流のアプリケーションをサポートします。TPS61322A は、外付けのショットキー ダイオードを内蔵の整流 FET と並列に使用することにより、3V の入力電圧から 5V の出力電圧への変換で、500mA を超える出力電流能力を持ちます。
出力電圧は内部で1.8V~5.5Vの固定出力電圧に0.1V刻みで設定できます。このため、目的の出力電圧を得るために外付け部品は2個しか必要としません。また、TPS61322にはサーマル シャットダウン保護機能が実装されています。
TPS61322 は 2.9mm×1.3mm の 3 ピン SOT パッケージ、または 2.9mm×1.6mm の 5 ピン SOT パッケージで供給されます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS61322 | SOT-23 (3) | 2.90mm × 1.30mm |
SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm |