JAJSFB0E January 2018 – February 2024 TPS61322
PRODUCTION DATA
VIN = 1.2V | TPS61322 | IOUT = 0.1 mA |
VIN = 1.2 V | TPS61322 | Rload = 250 Ω |
VIN = 1.2 V | TPS61322 | IOUT = 10 mA to 50 mA |
Wurth Electronics, 74438335XXX family | 2.2 µH, 4.7 µH, 10 µH | VIN = 1.2 V | TPS61322 |
VIN = 1.2 V | TPS61322 | IOUT = 50 mA |
VIN = 1.2 V to 1.5 V | TPS61322 | IOUT = 50 mA |
VIN = 1.2 V | TPS61322 | IOUT = 10 mA to 100 mA |