DATA SHEET
TPS61372 負荷切断機能搭載、16V、3.8A、同期整流昇圧
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
- 出力電圧範囲:16V (最大値)
- オン抵抗
- ローサイド FET - 33mΩ
- ハイサイド FET - 104mΩ
- スイッチ・ピーク電流制限:3.8A
- VIN からの静止電流:74μA
- VOUT からの静止電流:10μA
- VIN からのシャットダウン電流:1μA
- スイッチング周波数:1.5MHz
- ソフト・スタート時間:0.9ms
- ヒカップ出力短絡保護
- 自動 PFM と強制 PWM を選択可能
- シャットダウン中の負荷切断
- 外部ループ補償
- 出力過電圧保護
- 1.57mm × 1.52mm × 0.5mm、16 ピンの WCSP
- WEBENCH® Power Designer により、TPS61372 を使用するカスタム設計を作成