TPS61372

アクティブ

負荷切断機能付き 16V / 3.6A 同期整流昇圧

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5 Switching frequency (min) (kHz) 1350 Switching frequency (max) (kHz) 1650 Features Enable, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Vout (min) (V) 5 Vout (max) (V) 15 Iq (typ) (µA) 74 Duty cycle (max) (%) 90 Switch current limit (typ) (A) 3.6
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5 Switching frequency (min) (kHz) 1350 Switching frequency (max) (kHz) 1650 Features Enable, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Vout (min) (V) 5 Vout (max) (V) 15 Iq (typ) (µA) 74 Duty cycle (max) (%) 90 Switch current limit (typ) (A) 3.6
DSBGA (YKB) 16 1.96 mm² 1.4 x 1.4
  • 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
  • 出力電圧範囲:16V (最大値)
  • オン抵抗
    • ローサイド FET - 33mΩ
    • ハイサイド FET - 104mΩ
  • スイッチ・ピーク電流制限:3.8A
  • VIN からの静止電流:74µA
  • VOUT からの静止電流:10µA
  • VIN からのシャットダウン電流:1µA
  • スイッチング周波数:1.5MHz
  • ソフト・スタート時間:0.9ms
  • ヒカップ出力短絡保護
  • 自動 PFM と強制 PWM を選択可能
  • シャットダウン中の負荷切断
  • 外部ループ補償
  • 出力過電圧保護
  • 1.57mm × 1.52mm × 0.5mm、16 ピンの WCSP
  • WEBENCH Power Designer により、TPS61372 を使用するカスタム設計を作成
  • 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
  • 出力電圧範囲:16V (最大値)
  • オン抵抗
    • ローサイド FET - 33mΩ
    • ハイサイド FET - 104mΩ
  • スイッチ・ピーク電流制限:3.8A
  • VIN からの静止電流:74µA
  • VOUT からの静止電流:10µA
  • VIN からのシャットダウン電流:1µA
  • スイッチング周波数:1.5MHz
  • ソフト・スタート時間:0.9ms
  • ヒカップ出力短絡保護
  • 自動 PFM と強制 PWM を選択可能
  • シャットダウン中の負荷切断
  • 外部ループ補償
  • 出力過電圧保護
  • 1.57mm × 1.52mm × 0.5mm、16 ピンの WCSP
  • WEBENCH Power Designer により、TPS61372 を使用するカスタム設計を作成

TPS61372 は、負荷を切り離す機能を備えた完全統合型同期整流昇圧コンバータです。本デバイスは最大 16V の出力電圧と 3.8A の電流制限に対応しています。入力電圧範囲は 2.5V~5.5V で、シングルセルのリチウムイオン・バッテリ、または 5V バスから給電されるアプリケーションをサポートします。

TPS61372 は、適応型オフ時間制御トポロジで、ピーク電流モードを使用します。このデバイスは、中負荷から重負荷では 1.5MHz の PWM で動作します。軽負荷の状況では、デバイスが自動的に PFM に切り替わるか、強制的に PWM で動作するかを、MODE ピン接続で構成できます。自動 PFM モードは軽負荷時の効率が高いのが利点で、これに対して強制 PWM 動作では、負荷範囲全体でスイッチング周波数が一定に保たれます。TPS61372 はソフトスタートを使用して、スタートアップ時の突入電流を最小化します。TPS61372 はシャットダウン時に負荷が切断され、ヒカップ・モードの出力短絡保護機能があります。さらに、デバイスには出力過電圧およびサーマル・シャットダウン保護機能も実装されています。TPS61372 は、1.57mm × 1.52mm、高さが 0.5mm の 16 ピン WCSP パッケージで供給されるので、小型のソリューションを実現できます。

TPS61372 は、負荷を切り離す機能を備えた完全統合型同期整流昇圧コンバータです。本デバイスは最大 16V の出力電圧と 3.8A の電流制限に対応しています。入力電圧範囲は 2.5V~5.5V で、シングルセルのリチウムイオン・バッテリ、または 5V バスから給電されるアプリケーションをサポートします。

TPS61372 は、適応型オフ時間制御トポロジで、ピーク電流モードを使用します。このデバイスは、中負荷から重負荷では 1.5MHz の PWM で動作します。軽負荷の状況では、デバイスが自動的に PFM に切り替わるか、強制的に PWM で動作するかを、MODE ピン接続で構成できます。自動 PFM モードは軽負荷時の効率が高いのが利点で、これに対して強制 PWM 動作では、負荷範囲全体でスイッチング周波数が一定に保たれます。TPS61372 はソフトスタートを使用して、スタートアップ時の突入電流を最小化します。TPS61372 はシャットダウン時に負荷が切断され、ヒカップ・モードの出力短絡保護機能があります。さらに、デバイスには出力過電圧およびサーマル・シャットダウン保護機能も実装されています。TPS61372 は、1.57mm × 1.52mm、高さが 0.5mm の 16 ピン WCSP パッケージで供給されるので、小型のソリューションを実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS61046 アクティブ WCSP パッケージ封止、28V 出力電圧昇圧コンバータ TPS61046 is non-sync device with Schottky diode first

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS61372 負荷切断機能搭載、16V、3.8A、同期整流昇圧 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 1月 18日
ホワイト・ペーパー Enabling Higher Data Rates for Optical Modules With Small and Efficient Power 2021年 3月 22日
技術記事 How to speed SSD program time with a boost converter PDF | HTML 2018年 11月 5日
アプリケーション・ノート Designing Boost Converter TPS61372 in Low Power Application Report 2018年 10月 9日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61372EVM-033 Evaluation Board User's Guide PDF | HTML 2018年 4月 24日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS61372EVM-033 — TPS61372YKB の評価ボード

The TPS61372 is a full-integrated synchronous boost converter with the short protection and load disconnect built-in. The device could support output voltage up to 16 V with 3.6-A current limit. The input voltage ranges from 2.5 V to 5.0 V. The evaluation board is built to evaluate the TPS61372 at (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS61372 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMCR3A.ZIP (81 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVRBF6 TPS61372 Quickstart Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS61372 負荷切断機能付き 16V / 3.6A 同期整流昇圧
リファレンス・デザイン

TIDA-050028 — TIDA-050028

TIDA-050028 リファレンス・デザインは、SSD モジュールのフロント・エンド保護機能を実現し、3.3V、1.8V、および 1.5V という標準的な各レールに対応するフル機能の電源ツリーを提示します。このデザインはサイズが最適化されており、適切な IC 保護デバイス、負荷スイッチ、DC/DC コンバータを選択するために役立ちます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YKB) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ