TPS61372EVM-033

TPS61372YKB の評価ボード

TPS61372EVM-033

購入

概要

The TPS61372 is a full-integrated synchronous boost converter with the short protection and load disconnect built-in. The device could support output voltage up to 16 V with 3.6-A current limit. The input voltage ranges from 2.5 V to 5.0 V. The evaluation board is built to evaluate the TPS61372 at VOUT=12V.

特長
  • Input voltage range: 2.5V to 5V
  • Output voltage range: up to 16V
  • Switch current limit: 3.6A
  • Load disconnect during shutdown or output short
  • Selectable auto PFM / forced PWM operation
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS61372 負荷切断機能付き 16V / 3.6A 同期整流昇圧
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61372EVM-033 — TPS61372YKB の評価ボード

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61372EVM-033 Evaluation Board User's Guide PDF | HTML 2018年 4月 24日
証明書 TPS61372EVM-033 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ