JAJSFM1B June 2018 – January 2021 TPS61372
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
For this design example, use Table 8-1 as the design parameters.
PARAMETER | VALUE | |
---|---|---|
Input voltage range | 3 V to 5 V | |
Output voltage | 12 V | |
Output ripple voltage | ± 3% | |
Output current | 0.4 A | |
Operating frequency | 1.5 MHz |