JAJSSX0B January 2022 – January 2024 TPS61376
PRODUCTION DATA
TPS61376 は、入力平均電流制限と完全な負荷切断機能を搭載した、高電圧の非同期昇圧コンバータです。入力平均電流制限スレッショルドは、ILIM ピンを使って 0.1A~3.0A の範囲でプログラムできます。VP ピンと SW ピンの間の絶縁 FET は、本デバイスが無効化されると、入力と出力の間の経路を完全に遮断します。TPS61376 は 2.9V~23V の広い入力電圧レンジと、最大 25V の出力電圧を提供します。
TPS61376 は、適応型オフ時間制御トポロジで、ピーク電流モードを使用します。このデバイスは、中負荷から重負荷では PWM モードで動作します。軽負荷時には、デバイスは PFM モードへ移行し、負荷電流範囲の全体にわたって高い効率を維持します。
また、TPS61376 には出力過電圧保護、サイクルごとの過電流保護、サーマル シャットダウンなど、堅牢な保護機能が内蔵されています。
TPS61376 は、2.5mm × 2.0mm の HotRod™ Lite VQFN パッケージで供給され、超小型のソリューション サイズを実現します。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS61376 | VQFN (13) | 2.5mm × 2.0mm |