TPS61376

アクティブ

2.5% 精度、入力平均電流の制限機能と真の接続解除機能搭載、25V、4.5A、昇圧コンバータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 2.9 Vin (max) (V) 23 Switching frequency (min) (kHz) 650 Switching frequency (max) (kHz) 1200 Features Adjustable current limit, Enable, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Nonsynchronous, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 25 Iq (typ) (µA) 80 Duty cycle (max) (%) 90 Switch current limit (typ) (A) 4.5
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 2.9 Vin (max) (V) 23 Switching frequency (min) (kHz) 650 Switching frequency (max) (kHz) 1200 Features Adjustable current limit, Enable, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Nonsynchronous, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 25 Iq (typ) (µA) 80 Duty cycle (max) (%) 90 Switch current limit (typ) (A) 4.5
VQFN-HR (RYH) 13 5 mm² 2.5 x 2
  • 広い入出力電圧範囲
    • 入力電圧範囲:2.9V~23V
    • 出力電圧範囲:4.5V~25V
  • ピーク インダクタ電流制限機能:4.5A (最大値)

  • プログラム可能な入力平均電流制限範囲:0.1A~3A

  • スイッチング周波数:1.2MHz
  • 2 個の MOSFET を内蔵
    • ISO FET:40mΩ
    • ローサイド FET:50mΩ
  • 安全で堅牢な動作を実現する機能
    • 出力過電圧保護
    • サイクル単位の過電流保護
    • EN シャットダウン時に入力と出力を完全に切り離し
    • サーマル シャットダウン
  • 高精度 EN/UVLO スレッショルド
  • 外部ループ補償
  • 2.5mm × 2.0mm の HotRod™ Lite VQFN パッケージ
  • 広い入出力電圧範囲
    • 入力電圧範囲:2.9V~23V
    • 出力電圧範囲:4.5V~25V
  • ピーク インダクタ電流制限機能:4.5A (最大値)

  • プログラム可能な入力平均電流制限範囲:0.1A~3A

  • スイッチング周波数:1.2MHz
  • 2 個の MOSFET を内蔵
    • ISO FET:40mΩ
    • ローサイド FET:50mΩ
  • 安全で堅牢な動作を実現する機能
    • 出力過電圧保護
    • サイクル単位の過電流保護
    • EN シャットダウン時に入力と出力を完全に切り離し
    • サーマル シャットダウン
  • 高精度 EN/UVLO スレッショルド
  • 外部ループ補償
  • 2.5mm × 2.0mm の HotRod™ Lite VQFN パッケージ

TPS61376 は、入力平均電流制限と完全な負荷切断機能を搭載した、高電圧の非同期昇圧コンバータです。入力平均電流制限スレッショルドは、ILIM ピンを使って 0.1A~3.0A の範囲でプログラムできます。VP ピンと SW ピンの間の絶縁 FET は、本デバイスが無効化されると、入力と出力の間の経路を完全に遮断します。TPS61376 は 2.9V~23V の広い入力電圧レンジと、最大 25V の出力電圧を提供します。

TPS61376 は、適応型オフ時間制御トポロジで、ピーク電流モードを使用します。このデバイスは、中負荷から重負荷では PWM モードで動作します。軽負荷時には、デバイスは PFM モードへ移行し、負荷電流範囲の全体にわたって高い効率を維持します。

また、TPS61376 には出力過電圧保護、サイクルごとの過電流保護、サーマル シャットダウンなど、堅牢な保護機能が内蔵されています。

TPS61376 は、2.5mm × 2.0mm の HotRod™ Lite VQFN パッケージで供給され、超小型のソリューション サイズを実現します。

TPS61376 は、入力平均電流制限と完全な負荷切断機能を搭載した、高電圧の非同期昇圧コンバータです。入力平均電流制限スレッショルドは、ILIM ピンを使って 0.1A~3.0A の範囲でプログラムできます。VP ピンと SW ピンの間の絶縁 FET は、本デバイスが無効化されると、入力と出力の間の経路を完全に遮断します。TPS61376 は 2.9V~23V の広い入力電圧レンジと、最大 25V の出力電圧を提供します。

TPS61376 は、適応型オフ時間制御トポロジで、ピーク電流モードを使用します。このデバイスは、中負荷から重負荷では PWM モードで動作します。軽負荷時には、デバイスは PFM モードへ移行し、負荷電流範囲の全体にわたって高い効率を維持します。

また、TPS61376 には出力過電圧保護、サイクルごとの過電流保護、サーマル シャットダウンなど、堅牢な保護機能が内蔵されています。

TPS61376 は、2.5mm × 2.0mm の HotRod™ Lite VQFN パッケージで供給され、超小型のソリューション サイズを実現します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS61376 23VIN 、25VOUT 、4.5A、最大 ±2.5% 精度の入力平均電流制限と完全な負荷切断を備えた昇圧コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 2月 5日
アプリケーション・ノート 平均入力電流制限機能のある昇圧コンバータで、バーコード・スキャナの設計を簡素化 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 9月 19日
アプリケーション・ノート 평균 입력 전류 제한을 지원하는 부스트 컨버터는 바코드 스캐너 설계를 간소화 PDF | HTML 2023年 9月 19日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61376 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2023年 3月 3日
証明書 TPS61376EVM-NSYNC EU RoHS Declaration of Comformity (DoC) 2022年 1月 19日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS61376EVM-NSYNC — TPS61376 DC 入力電流制限機能搭載、昇圧コンバータの評価基板

TPS61376 は、25V、4.5A スイッチを内蔵し、2.9V ~ 25V 入力で動作する、高電圧対応の非同期昇圧コンバータです。VP ピンと SW ピンの間にハイサイド N チャネル FET を 非同期構成で接続する方法で、負荷接続解除機能と入力 DC 電流制限機能を実現できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS61376 Encrypted PSpice Model

SLVMDY3.ZIP (183 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RYH) 13 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ