TPS61376EVM-NSYNC
TPS61376 DC 入力電流制限機能搭載、昇圧コンバータの評価基板
TPS61376EVM-NSYNC
概要
TPS61376 は、25V、4.5A スイッチを内蔵し、2.9V ~ 25V 入力で動作する、高電圧対応の非同期昇圧コンバータです。VP ピンと SW ピンの間にハイサイド N チャネル FET を 非同期構成で接続する方法で、負荷接続解除機能と入力 DC 電流制限機能を実現できます。
特長
- 入力電圧範囲:2.9 V ~ 25 V
- 出力電圧範囲:25 V (最大値)
- プロフラマブルな入力 DC 電流制限機能:最大 3A
- ピーク・インダクタ電流制限機能:最大 4.5A
- I²C インターフェイス
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS61376EVM-NSYNC — TPS61376 DC 入力電流制限機能搭載、昇圧コンバータの評価基板
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS61376 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2023年 3月 3日 | ||
証明書 | TPS61376EVM-NSYNC EU RoHS Declaration of Comformity (DoC) | 2022年 1月 19日 |