JAJSI60 November 2019 TPS61391
PRODUCTION DATA.
TPS61391 は、2.5V~5.5V の入力に対応する 85V スイッチ FET を内蔵した 700kHz パルス幅変調 (PWM) 昇圧コンバータです。スイッチング・ピーク電流は最大 1000mA です。TPS61391 は高精度電流ミラーを内蔵しており、2 種類のゲイン (1:5 または 4:5) を選択できます。
また、TPS61391 は、APD の電力経路と直列に FET を追加することで、応答時間 0.5 µs (標準値) の高光出力保護機能も実現できます。この保護機能は、高光出力が解除されると自動的に復帰します。
TPS61391 は、底面に露出パッドを備えた 3mm × 3mm QFN パッケージで供給されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS61391 | WQFN (16) | 3.00mm×3.00mm |