JAJSJ58B january 2015 – august 2023 TPS62065-Q1 , TPS62067-Q1
PRODUCTION DATA
TPS62065-Q1、TPS62067-Q1、TPS62067A-Q1 デバイスは高効率の同期整流式降圧 DC/DC コンバータです。本デバイスは、最大 2A の出力電流を供給できます。
2.9V~6Vの入力電圧範囲に対応でき、5V または 3.3V のシステム電源レールからの電力変換に最適です。TPS62065-Q1 および TPS62067-Q1 デバイスは、3MHz の固定スイッチング周波数で動作し、軽負荷電流時にはパワーセーブ・モードに自動的に切り替わり、負荷電流範囲の全体にわたって高効率を維持します。パワーセーブ・モードは、低出力電圧リップルに最適化されています。さらに低ノイズが要求されるアプリケーションの場合、TPS62065-Q1 デバイスは MODE ピンを High にすることで、強制的に固定周波数 PWM モードにすることができます。TPS62067-Q1 にはオープン・ドレインのパワー・グッド出力とパワーセーブ・モードがあり、TPS62067A-Q1 は固定周波数 PWM モードで動作します。シャットダウン・モードでは、消費電流が 5μA に低下し、内部回路により出力コンデンサが放電されます。TPS62065-Q1、TPS62067-Q1、および TPS62067A-Q1 デバイスは 1µH の小型インダクタと、10µF の小型出力コンデンサで動作するよう最適化されているため、最小のソリューション・サイズと、高いレギュレーション性能を実現できます。
新製品の TPS628502-Q1 は BOM コストとサイズを抑え、高効率などの特長を備えています。
部品番号 | パッケージ(1) | パッケージ・サイズ(2) |
---|---|---|
TPS62065-Q1、TPS62067-Q1、TPS62067A-Q1 | DSG (WSON、8) | 2.00mm × 2.00mm × 0.80mm |
Changes from Revision A (May 2020) to Revision B (August 2023)
Changes from Revision * (January 2015) to Revision A (May 2020)