4 Revision History
Changes from Revision B (July 2018) to Revision C (January 2021)
- 文書全体にわたって表、図、相互参照の採番方法を更新Go
- Changed maximum IPG,LKG specification up to 125°C
TJ from 0.16 µA to 0.25 µA in Electrical Characteristics
tableGo
Changes from Revision A (June 2015) to Revision B (July 2018)
- 「特長」の一覧でパッケージ名を QFN から VSON に変更Go
- Webench のリンクをデータシートに追加Go
- Added SW node AC value in Absolute Maximum Ratings table Go
- Changed fPFM To: fPSM in Equation 1
Go
- Added Figure 8-1 to Power Save Mode sectionGo
- Added Table 8-1 to Power Good section Go
- Changed Murata inductor part number in Table 9-4
Go
Changes from Revision * (October 2013) to Revision A (June 2015)
- 「ESD 定格」表、「機能説明」セクション、「デバイスの機能モード」セクション、「アプリケーションと実装」セクション、「電源に関する推奨事項」セクション、「レイアウト」セクション、「デバイスおよびドキュメントのサポート」セクション、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」セクションを追加。Go