TPS6215x ファミリは、使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータで、電力密度の高いアプリケーション向けに最適化されています。スイッチング周波数が標準値で 2.5MHz と高いため、小型のインダクタを使用でき、また、DCS-Control トポロジの採用によって、高速な過渡応答および高精度の出力電圧が得られます。
3V~17V の広い入力電圧範囲で動作するため、このデバイスは、リチウムイオンや他のバッテリ、および 12V の中間電力レールで動作するシステムに理想的です。このデバイスは、0.9V~6V の出力電圧で、最大 1A の連続出力電流を供給できます (100%デューティ・サイクル・モードの場合)。ソフトスタート・ピンを使って出力電圧のスタートアップ・ランプを制御できるため、スタンドアロン電源としても、またトラッキング構成でも動作できます。イネーブル (EN) ピンとオープン・ドレインのパワーグッド (PG) ピンを設定することにより、電源シーケンスも可能です。
パワーセービング・モードでは、このデバイスは VIN から約 17μA の静止電流を消費します。負荷が小さい時には自動的かつシームレスにパワーセーブ・モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。シャットダウン・モードではデバイスがオフになり、シャットダウン時の消費電流は 2μA 未満です。
このデバイスには可変出力電圧と固定出力電圧のバージョンがあり、3 × 3mm (RGT) の16 ピン VQFN パッケージで供給されます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS6215X | VQFN (16) | 3.00mm × 3.00mm |
Changes from Revision D (September 2016) to Revision E (October 2021)
Changes from Revision C (November 2014) to Revision D (September 2016)