JAJSEY0G December 2017 – June 2024 TPS62800 , TPS62801 , TPS62802 , TPS62806 , TPS62807 , TPS62808
PRODUCTION DATA
最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIN | 電源電圧、VIN | 1.75 | 5.5 | V | |||||
IOUT | 出力電流、VIN ≥ 2.3V、TPS62800、TPS62801、TPS62802 | 1 | A | ||||||
IOUT | 出力電流、VIN < 2.3V、TPS62800、TPS62801、TPS62802 | 0.7 | A | ||||||
IOUT | 出力電流、TPS62806、TPS62807、TPS62808 | 0.6 | A | ||||||
L | 実効インダクタンス、TPS62800、TPS62801、TPS62802 | 0.33 | 0.47 | 0.82 | μH | ||||
COUT | 実効出力容量、TPS62800、TPS62801、TPS62802 | 2 | 26 | μF | |||||
L | 実効インダクタンス、TPS62806、TPS62807、TPS62808 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | μH | ||||
COUT | 実効出力容量、TPS62806、TPS62807、TPS62808 | 3 | 26 | μF | |||||
CIN | 実効入力容量 | 0.5 | 4.7 | μF | |||||
CVSEL/MODE | VSEL/MODE ピンの外部寄生容量 | 30 | pF | ||||||
RVSEL | VSEL/MODE ピンの外付け抵抗の抵抗範囲 (E96 の1% 抵抗値) | 10 | 249 | kΩ | |||||
VSEL/MODE ピンの外付け抵抗の許容誤差、E96 系列 | 1% | ||||||||
E96 系列抵抗の温度係数 (TCR) | -200 | +200 | ppm/℃ | ||||||
TJ | 動作ジャンクション温度範囲 | -40 | 125 | ℃ |