ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS62808

アクティブ

0.7mm x 1.05mm の WCSP (ウェハー チップ スケール パッケージ) 封止、1.75V ~ 5.5V の入力範囲、超低静止電流 (IQ)、600mA 降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.6 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.75 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 1.8 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Synchronous Rectification, UVLO Fixed, UVLO fixed Control mode DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0000023 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.6 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.75 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 1.8 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Synchronous Rectification, UVLO Fixed, UVLO fixed Control mode DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0000023 Duty cycle (max) (%) 100
DSBGA (YKA) 6 0.735 mm² 1.05 x 0.7
  • 入力電圧範囲:1.75V~5.5V
  • 動作時の静止電流 2.3µA
  • 最大 4MHz のスイッチング周波数
  • 出力電流 0.6A または 1A
  • 出力電圧精度:1%
  • 自動 PFM モードと強制 PWM モードを選択可能
  • R2D コンバータによる柔軟性の高い VOUT 設定
  • 16 の選択可能な出力電圧と 1 つの固定出力電圧
    • TPS62800 (4MHz): 0.4V~0.775V
    • TPS62801 (4MHz): 0.8V~1.55V
    • TPS62802 (4MHz): 1.8V~3.3V
    • TPS62806 (1.5MHz): 0.4V~0.775V
    • TPS62807 (1.5MHz): 0.8V~1.55V
    • TPS62808 (1.5MHz): 1.8V~3.3V
  • スマート イネーブル ピン
  • 0201 コンポーネントのサポートに最適化されたピン配置
  • DCS-Control トポロジ
  • 出力放電
  • 100% のデューティ サイクル動作に対応
  • 0.35mm ピッチの小型 6 ピン WCSP パッケージ
  • 高さ < 0.6mm の設計に対応
  • サイズ < 5mm2 の設計に対応
  • WEBENCH Power Designer でカスタム設計を作成
  • 入力電圧範囲:1.75V~5.5V
  • 動作時の静止電流 2.3µA
  • 最大 4MHz のスイッチング周波数
  • 出力電流 0.6A または 1A
  • 出力電圧精度:1%
  • 自動 PFM モードと強制 PWM モードを選択可能
  • R2D コンバータによる柔軟性の高い VOUT 設定
  • 16 の選択可能な出力電圧と 1 つの固定出力電圧
    • TPS62800 (4MHz): 0.4V~0.775V
    • TPS62801 (4MHz): 0.8V~1.55V
    • TPS62802 (4MHz): 1.8V~3.3V
    • TPS62806 (1.5MHz): 0.4V~0.775V
    • TPS62807 (1.5MHz): 0.8V~1.55V
    • TPS62808 (1.5MHz): 1.8V~3.3V
  • スマート イネーブル ピン
  • 0201 コンポーネントのサポートに最適化されたピン配置
  • DCS-Control トポロジ
  • 出力放電
  • 100% のデューティ サイクル動作に対応
  • 0.35mm ピッチの小型 6 ピン WCSP パッケージ
  • 高さ < 0.6mm の設計に対応
  • サイズ < 5mm2 の設計に対応
  • WEBENCH Power Designer でカスタム設計を作成

TPS6280x デバイス ファミリは降圧コンバータであり、標準静止電流が2.3µAで、最高の効率と最小の設計サイズを備えています。TI の DCS-Control トポロジにより、このデバイスは小さいインダクタとコンデンサを使用して、最高 4MHz のスイッチング周波数で動作します。軽負荷の状況ではシームレスにパワー セーブ モードに移行し、スイッチング サイクルを減らして高い効率を維持します。

VSEL/MODE ピンを GND に接続すると、固定出力電圧が選択されます。VSEL/MODE ピンに外付け抵抗を 1 個接続するだけで、内部で設定されている 16 の出力電圧を選択可能です。内蔵の R2D (抵抗/デジタル変換) コンバータは、外付けの抵抗を読み出し、出力電圧を設定します。1つの抵抗を変えるだけで、同じ型番のデバイスをさまざまなアプリケーションや電圧レールに使用できます。さらに、内部で設定される出力電圧により、従来の外付け分圧抵抗回路と比較して優れた精度が得られます。デバイスが起動した後、VSEL/MODE ピンに HIGH レベルを印加すると、DC/DC コンバータは強制 PWM モードに移行します。この動作モードでは、デバイスは標準値 4MHz または 1.5MHz のスイッチング周波数で動作し、出力電圧リップルが最も低く、効率が最も高くなります。TPS6280x デバイス シリーズは、0.35mm ピッチの小型 6 ピン WCSP パッケージで供給されます。

TPS6280x デバイス ファミリは降圧コンバータであり、標準静止電流が2.3µAで、最高の効率と最小の設計サイズを備えています。TI の DCS-Control トポロジにより、このデバイスは小さいインダクタとコンデンサを使用して、最高 4MHz のスイッチング周波数で動作します。軽負荷の状況ではシームレスにパワー セーブ モードに移行し、スイッチング サイクルを減らして高い効率を維持します。

VSEL/MODE ピンを GND に接続すると、固定出力電圧が選択されます。VSEL/MODE ピンに外付け抵抗を 1 個接続するだけで、内部で設定されている 16 の出力電圧を選択可能です。内蔵の R2D (抵抗/デジタル変換) コンバータは、外付けの抵抗を読み出し、出力電圧を設定します。1つの抵抗を変えるだけで、同じ型番のデバイスをさまざまなアプリケーションや電圧レールに使用できます。さらに、内部で設定される出力電圧により、従来の外付け分圧抵抗回路と比較して優れた精度が得られます。デバイスが起動した後、VSEL/MODE ピンに HIGH レベルを印加すると、DC/DC コンバータは強制 PWM モードに移行します。この動作モードでは、デバイスは標準値 4MHz または 1.5MHz のスイッチング周波数で動作し、出力電圧リップルが最も低く、効率が最も高くなります。TPS6280x デバイス シリーズは、0.35mm ピッチの小型 6 ピン WCSP パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS62860 アクティブ I2C/VSEL インターフェイス搭載、1.75V ~ 5.5V 入力、超低静止電流 (IQ)、0.6A 降圧コンバータ I2C interface for DVS (dynamic voltage scaling)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
18 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6280x 1.75V~5.5V、0.6A/1A、2.3µA IQ 降圧コンバータ 6 ピン、0.35mm ピッチ WCSP パッケージ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2024年 8月 27日
アプリケーション・ノート Intro to Multi-Function Pins and Their Applications in TI Step-Down Converters (Rev. A) PDF | HTML 2022年 11月 17日
アプリケーション・ノート Quick Reference Guide To TI Buck Switching DC/DC Application Notes (Rev. B) PDF | HTML 2022年 5月 23日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
ホワイト・ペーパー Enabling Higher Data Rates for Optical Modules With Small and Efficient Power 2021年 3月 22日
ホワイト・ペーパー Benefits of a Resistor-to-Digital Converter in Ultra-Low Power Supplies 2019年 10月 14日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
Analog Design Journal Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
Analog Design Journal Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
Analog Design Journal Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topology 2015年 10月 30日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
Analog Design Journal Five steps to a great PCB layout for a step-down converter 2015年 1月 29日
Analog Design Journal Accurately measuring efficiency of ultralow-IQ devices 2014年 1月 22日
Analog Design Journal High-efficiency, low-ripple DCS-Control offers seamless PWM/pwr-save transitions 2013年 7月 25日
アプリケーション・ノート How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A) 2012年 8月 9日
アプリケーション・ノート Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS62806-7-8EVM083 — 静止電流 (IQ) 2.3µA、超小型、0.35mm ピッチ、高効率、600mA 降圧コンバータの評価基板

TPS62806-7-8EVM083 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS62806-7-8 ファミリを評価できます。この製品は、2.3μA の静止電流 (IQ) を達成する 600mA 降圧コンバータであり、1.05mm x 0.7mm の超小型 WCSP パッケージに封止済みで、0.35mm ピッチを採用しています。この評価基板は、1.8V ~ 5.5V の入力電圧から 0.4V ~ 3.3V の出力電圧を生成するために 3 個の独立した回路を搭載しています。すべての回路の最大高さは 1mm です。TPS62806-7-8 (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS62808 TINA-TI Startup Transient Model

SLVMDA1.TSC (898 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS62808 TINA-TI Steady State Transient Model

SLVMDA2.TSC (865 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS62808 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMD71A.ZIP (98 KB) - PSpice Model
ガーバー・ファイル

BSR083 Gerbers

SLVC761.ZIP (485 KB)
リファレンス・デザイン

TIDA-01566 — ウェアラブルおよびIoT用の軽負荷高効率、低ノイズ電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、ウェアラブル、スマートウォッチ、スマートフォン、ヘッドセット、ヘッドフォン、イヤホン、カメラモジュールなど携帯型の個人用電子機器で使用される、高効率で低ノイズの電源レール用の超小型電源ソリューション (合計 8.5mm2) を紹介します。DC/DCコンバータの後に低ドロップアウト(LDO)リニア レギュレータが配置され、LDOと同じ低ノイズの特性と、DC/DCコンバータの高効率を両立できます。無負荷時の合計入力電流 (スイッチング IQ とも呼ばれます) は 8µA のみをベースとする設計よりも高い効率を維持できるとともに、出力ノイズが 100μV (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YKA) 6 Ultra Librarian