TIDA-01566
ウェアラブル / IoT 向け、軽負荷時効率の高い低ノイズ電源のリファレンス・デザイン
TIDA-01566
概要
This reference design demonstrates an ultra-small power supply solution (8.5 mm2 total) for an efficient and low-noise rail in portable personal electronic devices, such as wearables, smart watches, smartphones, headsets, headphones, earbuds, and camera modules. A low dropout (LDO) linear regulator follows a DC/DC converter to deliver the same low-noise performance of an LDO with the high efficiency of a DC/DC converter. The overall no load input current (also known as switching IQ) of only 8 µA maintains higher efficiency than an LDO-only based design, while the near 100-µV output noise cleanly powers the sensitive load better than a DC/DC-only design. This design guide documents and compares the critical performance characteristics, such as efficiency, IQ, ripple, and so forth, of all three design types: LDO only, DC/DC only, and LDO after DC/DC.
特長
- Solution size of 8.5 mm2 and height below 0.65 mm
- No load input current (switching IQ) of 8 µA
- Near 100-µV output noise (10 Hz to 100 kHz)
- Simple output voltage adjustment down to 0.5 VOUT
- 2.6-V to 5.5-V VIN range for 1.2 VOUT
- 300-mA LDO output current (1 A at DC/DC output)
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。