JAJSEY0G December 2017 – June 2024 TPS62800 , TPS62801 , TPS62802 , TPS62806 , TPS62807 , TPS62808
PRODUCTION DATA
最小値(1) | 最大値 (1) | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
ピン電圧(2) | VIN | -0.3 | 6 | V | |
SW | -0.3 | VIN + 0.3V | V | ||
SW (AC)、スイッチング時 10ns 未満 | -2.5 | 9 | V | ||
EN、VSEL/MODE | -0.3 | 6 | V | ||
VOS | -0.3 | 5 | V | ||
動作時の接合部温度、TJ | -40 | 150 | ℃ | ||
保管温度、Tstg | -65 | 150 | ℃ |