JAJSFX8K August   2018  – July 2025 TPS62810-Q1 , TPS62811-Q1 , TPS62812-Q1 , TPS62813-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
    1. 7.1 回路図
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 高精度イネーブル
      2. 8.3.2 COMP/FSET
      3. 8.3.3 MODE/SYNC
      4. 8.3.4 スペクトラム拡散クロック処理 (SSC)
      5. 8.3.5 低電圧誤動作防止 (UVLO)
      6. 8.3.6 パワー グッド出力 (PG)
      7. 8.3.7 サーマル シャットダウン
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 パルス幅変調 (PWM) 動作
      2. 8.4.2 パワーセーブ モード動作 (PWM/PFM)
      3. 8.4.3 100% デューティ サイクルでの動作
      4. 8.4.4 電流制限と短絡保護
      5. 8.4.5 フォールドバック電流制限と短絡保護
      6. 8.4.6 出力放電
      7. 8.4.7 ソフトスタート / トラッキング (SS/TR)
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
      1. 9.1.1 出力電圧の設定
      2. 9.1.2 外付け部品の選択
        1. 9.1.2.1 インダクタの選択
      3. 9.1.3 コンデンサの選択
        1. 9.1.3.1 入力コンデンサ
        2. 9.1.3.2 出力コンデンサ
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 システム例
      1. 9.3.1 固定出力電圧バージョン
      2. 9.3.2 電圧トラッキング
      3. 9.3.3 外部クロックへの同期
    4. 9.4 電源に関する推奨事項
    5. 9.5 レイアウト
      1. 9.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.5.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイス サポート
      1. 10.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 10.2 ドキュメントのサポート
      1. 10.2.1 関連資料
    3. 10.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 10.4 サポート・リソース
    5. 10.5 商標
    6. 10.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 10.7 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

インダクタの選択

TPS6281x-Q1ファミリは、スイッチング周波数が標準 2.25MHz の公称 0.47µH インダクタ用に設計されています。インダクタ電流リップルを低減するためにより大きな値も使えますが、効率と過渡応答に悪影響を及ぼす可能性があります。0.47µH より小さい値は、低出力電流または無出力電流時の強制 PWM モードでのより大きな負のインダクタ電流の原因となる大きなインダクタ電流リップルを引き起こします。公称スイッチング周波数が高い、または低い場合は、それに応じてインダクタンスを変更する必要があります。詳細については、「推奨動作条件」の表を参照してください。

インダクタの選択は、インダクタ リップル電流、出力リップル電圧、PWM から PFM への遷移点、効率など、各種の効果に影響されます。また、選択されたインダクタは、適切な飽和電流と DC 抵抗 (DCR) の定格を満たしている必要があります。式 8 を使って、最大インダクタ電流を計算できます。

式 8. TPS62810-Q1 TPS62811-Q1 TPS62812-Q1 TPS62813-Q1
式 9. TPS62810-Q1 TPS62811-Q1 TPS62812-Q1 TPS62813-Q1

ここで、

  • IL(max) はインダクタ電流の最大値
  • ΔIL(max) は、ピーク ツー ピーク インダクタ リップル電流です。
  • Lmin は動作ポイントにおける最小インダクタンスです
表 9-1 代表的なインダクタ
タイプ インダクタンス [µH] 電流 [A](1) デバイス用 公称スイッチング周波数 寸法 (LxBxH) [mm] メーカー (2)
XFL4015-471ME 0.47µH、±20% 3.5 TPS62813-Q1TPS62812-Q1 2.25MHz 4 × 4 ×1.6 Coilcraft
XEL4020-561ME 0.56µH、±20% 9.9 TPS62810-Q1TPS62813-Q1TPS62812-Q1 2.25MHz 4 × 4 × 2.1 Coilcraft
XEL4030-471ME 0.47µH、±20% 12.3 TPS62810-Q1TPS62813-Q1TPS62812-Q1 2.25MHz 4 × 4 × 3.1 Coilcraft
XEL3515-561ME 0.56µH、±20% 4.5 TPS62813-Q1TPS62812-Q1 2.25MHz 3.5 × 3.2 × 1.5 Coilcraft
XFL3012-331MEB 0.33µH、±20% 2.6 TPS62811-Q1TPS62812-Q1 3.5MHz 以上 3 × 3 × 1.3 Coilcraft
XPL2010-681ML 0.68µH、±20% 1.5 TPS62811-Q1 2.25MHz 2 x 1.9 x 1 Coilcraft
DFE252012PD-R47M 0.47µH、±20% データシートを参照 TPS62812-Q1TPS62813-Q1 2.25MHz 2.5 × 2 × 1.2 Murata (村田製作所)
IRMS (20℃上昇時) と ISAT (20% 低下時) の小さい方。

実際の動作条件を使用して最大インダクタ電流を計算すると、必要なインダクタ飽和電流の最小値が求まります。TI は約 20% のマージンを追加することを推奨しています。また、より大きなインダクタ値を使用することでリップル電流を低減できますが、その分、過渡応答時間が長くなり、サイズも大きくなります。