JAJSFX8J August 2018 – March 2023 TPS62810-Q1 , TPS62811-Q1 , TPS62812-Q1 , TPS62813-Q1
PRODUCTION DATA
TPS6281x-Q1 はピン互換の 1A、2A、3A、4A の同期整流式降圧 DC/DC コンバータのファミリです。すべてのデバイスは、高い効率と使いやすさを特長としています。TPS6281x-Q1 ファミリは、ピーク電流モード制御方式に基づいています。TPS6281x-Q1 は、インフォテインメント、先進運転支援システムなどの車載アプリケーション用に設計されています。低抵抗のスイッチにより、高い周囲温度でも最大 4A の連続出力電流を供給できます。スイッチング周波数は 1.8MHz~4MHz の範囲で外部から変更でき、同じ周波数範囲の外部クロックと同期することもできます。PWM/PFM モードでは、TPS6281x-Q1 は負荷が軽いときに自動的にパワーセーブ・モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。TPS6281x-Q1 は PWM モードで 1% の出力電圧精度を実現するため、出力電圧精度の高い電源の設計に役立ちます。SS/TR ピンを使用して、スタートアップ時間を設定したり、出力電圧が外部ソースに追従するよう設定したりできます。この特長によって、各種の電源レールの外部シーケンシングが可能で、スタートアップ時の突入電流が制限されます。
TPS6281x-Q1 は 3mm × 2mm の VQFN パッケージで供給されます (ウェッタブル・フランク付き)
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS62810-Q1 | RWY (VQFN、9) | 3.00mm × 2.00mm |
TPS62811-Q1 | ||
TPS62812-Q1 | ||
TPS62813-Q1 |
Changes from Revision I (December 2021) to Revision J (March 2023)
Changes from Revision H (April 2021) to Revision I (December 2021)
Changes from Revision G (March 2021) to Revision H (April 2021)
DEVICE NUMBER | OUTPUT CURRENT | Vout DISCHARGE | FOLDBACK CURRENT LIMIT | SPREAD SPECTRUM CLOCKING (SSC) | OUTPUT VOLTAGE |
---|---|---|---|---|---|
TPS62811QWRWYRQ1 | 1 A | ON | OFF | OFF | adjustable |
TPS6281120QWRWYRQ1 | 1 A | ON | OFF | ON | adjustable |
TPS6281126QWRWYRQ1 | 1 A | ON | OFF | ON | fixed 1.0 V |
TPS6281109QWRWYRQ1 | 1 A | ON | OFF | OFF | fixed 1.15 V |
TPS628110AQWRWYRQ1 | 1 A | ON | OFF | OFF | fixed 1.2 V |
TPS628112AQWRWYRQ1 | 1 A | ON | OFF | ON | fixed 1.2 V |
TPS628112MQWRWYRQ1 | 1 A | ON | OFF | ON | fixed 1.8 V |
TPS628113HQWRWYRQ1 | 1 A | ON | OFF | ON | fixed 3.3 V |
TPS62812QWRWYRQ1 | 2 A | ON | OFF | OFF | adjustable |
TPS6281220QWRWYRQ1 | 2 A | ON | OFF | ON | adjustable |
TPS6281240QWRWYRQ1 | 2 A | OFF | OFF | ON | adjustable |
TPS6281206QWRWYRQ1 | 2 A | ON | OFF | OFF | fixed 1.0 V |
TPS6281208QWRWYRQ1 | 2 A | ON | OFF | OFF | fixed 1.1 V |
TPS6281228QWRWYRQ1 | 2 A | ON | OFF | ON | fixed 1.1 V |
TPS628122AQWRWYRQ1 | 2A | ON | OFF | ON | fixed 1.2 V |
TPS628122GQWRWYRQ1 | 2 A | ON | OFF | ON | fixed 1.5 V |
TPS628120MQWRWYRQ1 | 2 A | ON | OFF | OFF | fixed 1.8 V |
TPS62813QWRWYRQ1 | 3 A | ON | OFF | OFF | adjustable |
TPS6281320QWRWYRQ1 | 3 A | ON | OFF | ON | adjustable |
TPS6281326QWRWYRQ1 | 3 A |
ON |
OFF |
ON |
fixed 1.0 V |
TPS628132DQWRWYRQ1 | 3 A | ON | OFF | ON | fixed 1.35 V |
TPS628132MQWRWYRQ1 | 3 A | ON | OFF | ON | fixed 1.8 V |
TPS628130AQWRWYRQ1 |
3 A |
ON |
OFF |
OFF |
fixed 1.2 V |
TPS6281302QWRWYRQ1 |
3 A |
ON |
OFF |
OFF |
fixed 0.8 V |
TPS62810QWRWYRQ1 | 4 A | ON | OFF | OFF | adjustable |
TPS6281020QWRWYRQ1 | 4 A | ON | OFF | ON | adjustable |
TPS6281006QWRWYRQ1 | 4A | ON | OFF | OFF | fixed 1.0 V |
TPS6281008QWRWYRQ1 | 4 A | ON | OFF | OFF | fixed 1.1 V |
TPS628100MQWRWYRQ1 | 4 A |
ON |
OFF | OFF | fixed 1.8 V |