JAJSFX8K August 2018 – July 2025 TPS62810-Q1 , TPS62811-Q1 , TPS62812-Q1 , TPS62813-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VIN | 電源電圧範囲 | 2.75 | 6 | V | |
| VOUT | 出力電圧範囲 | 0.6 | 5.5 | V | |
| L | 1.8 MHz から 3.5 MHz へのスイッチング周波数に対する実効インダクタンス | 0.32 | 0.47 | 0.9 | μH |
| L | 3.5 MHz から 4 MHz へのスイッチング周波数に対する実効インダクタンス | 0.25 | 0.33 | 0.9 | μH |
| COUT | 1A および 2A バージョンの実効出力容量(1) | 15 | 22 | 470 | μF |
| COUT | 3A および 4A バージョンの実効出力容量(1) | 27 | 47 | 470 | μF |
| CIN | 実効入力キャパシタンス(1) | 5 | 10 | μF | |
| RCF | 4.5 | 100 | kΩ | ||
| TJ | 動作時接合部温度 | -40 | +150 | ℃ | |