JAJSHJ3D June 2019 – March 2020 TPS62840
PRODUCTION DATA.
TPS62840 は、静止電流が標準 60nA と極めて小さい、高効率の降圧型コンバータです。本デバイスは、バッテリ持続時間をさらに延長するため、100% モードで IQ をわずか 120nA に低減するための専用回路を備えています。
本デバイスは、無線に効率よく電力を供給するため DCS-Control を使用しており、1.8MHz (標準値) のスイッチング周波数で動作します。パワーセーブ・モードでは、1μA 以下の負荷電流範囲まで軽負荷時効率を維持できます。
VSET ピンに抵抗を接続することで定義済みの 16 種類の出力電圧を選択できるため、最小限の外付け部品数で各種用途に柔軟に対応できます。
試験および測定システムでノイズ・フリー測定を行うために、本デバイスの STOP ピンはすべてのスイッチング・ノイズを直ちに除去します。
TPS62840 は最大 750mA の出力電流を供給します。1.8V~6.5V の入力電圧に対応する本デバイスは、2S~4S アルカリ、1S~2S Li-MnO2 または 1S リチウムイオン / Li-SoCl2 など複数の電源をサポートしています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS6284x | 8 ピン DLC (SON) | 1.5 mm x 2 mm |
6 ピン YBG (WCSP) | 0.97 mm x 1.47 mm | |
8 ピン DGR (HVSSOP) | 3 mm x 5 mm |