JAJSJM5C January 2022 – June 2024 TPS62843
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
Device | Fixed VOUT VSET = GND | Selectable Output Voltages | fSW [MHz] | Soft Start tSS | Inductor |
---|---|---|---|---|---|
TPS628436 | 1.0V | 0.4V – 0.8V in 25mV steps | 1.5 | 400µs | 1µH |
TPS628437 | 1.8V | 0.8V – 1.6V in 50mV steps | 1.5 | 800µs | 1µH |
TPS628438 | 3.6V | 1.8V – 3.4V in 100mV steps | 1.5 | 800µs | 1µH |