TPS62851x はピン互換で 0.5A、 1A、2A (連続) および 3A (ピーク) の高効率で使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータ・ファミリです。これらのデバイスは、ピーク電流モードの制御トポロジを基礎としています。低抵抗のスイッチにより、最大 2A の連続出力電流、3A のピーク電流を供給できます。スイッチング周波数は内部で 2.25MHz に固定されており、1.8MHz~4MHz の範囲の外部クロックに同期することもできます。PWM/PFM モードでは、TPS62851x は負荷が軽いときに自動的にパワーセーブ・モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。TPS62851x は PWM モードで 1% の出力電圧精度を実現しているため、出力電圧精度の高い電源の設計に役立ちます。SS/TR ピンを使用すると、起動時間を設定し、または出力電圧が外部電圧源に追従するように構成できるため、各種電源レールを外部からシーケンシングし、起動時の突入電流を制限できます。
TPS62851x は 8 ピンの 1.60mm x 2.10mm SOT583 パッケージで供給され、高電力密度のソリューションを実現できます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS628510 | SOT583 | 1.60mm × 2.10mm (ピンを含む) |
TPS628511 | ||
TPS628512 | ||
TPS628513 |