JAJSOL4C May 2022 – October 2023 TPS62870-Q1 , TPS62871-Q1 , TPS62872-Q1 , TPS62873-Q1
PRODUCTION DATA
VOUT = 0.4 V |
VOUT = 0.5 V |
VOUT = 0.75 V |
VOUT = 0.875 V |
VOUT = 1.05 V |
IOUT = 10 A |
ΔIOUT = 7.5 A | CH1 = 50 mV/A |
IOUT = 750 mA |
VOUT = 0.75 V | IOUT = 11.5A |
Load = 0.75 Ω |
Load = 7.5 Ω |
VOUT = 0.4 V |
VOUT = 0.5 V |
VOUT = 0.75 V |
VOUT = 0.875 V |
VOUT = 1.05 V |
IOUT = 2 A |
IOUT = 75 mA |
Load = 0.75 Ω | FSEL = 2.25 MHz | f(SYNC) = 2 MHz |
Load = 7.5 Ω |