JAJSJH9E April 2023 – August 2025 TPS62874-Q1 , TPS62875-Q1 , TPS62876-Q1 , TPS62877-Q1
PRODUCTION DATA
複数の TPS6287x-Q1または デバイスを「スタック」と呼ばれる構成で並列接続することで、出力電流能力を高めたり、デバイスの接合部温度を下げたりすることができます。スタックは、1 つのプライマリデバイスと 1 つ以上のセカンダリデバイスで構成されます。初期化中に、各デバイスは SYNCOUT ピンを監視し、自身が 1 次側デバイスとして動作すべきか、それとも 2 次側デバイスとして動作すべきかを判断します。
図 8-16に、2 つの TPS6287x -Q1デバイスをスタックした推奨相互接続を示します。
スタック構成では、共通イネーブル信号は SYSTEM_READY 信号としても機能します (セクション 8.3.4を参照)。デバイスの起動時またはフォルトの発生時に、スタック内の各デバイスが EN ピンを Low にすることができます。そのため、すべてのデバイスがスタートアップ シーケンスを完了し、フォルトがない場合のみ、スタックが有効になります。いずれか 1 つのデバイスに故障が発生した場合、その故障状態が存在している限り、スタック全体が無効化します。
起動中、イネーブル信号 (SYSTEM_READY) が LOW になっている間、1 次側デバイスは COMP ピンを LOW にします。イネーブル信号が High になると、1 次側デバイスが COMP ピンを能動的に制御し、スタック内のすべてのデバイスがその COMP 電圧に従います。起動時に、スタック内の各デバイスが、ピンが初期化される間、PG ピンを Low にします。初期化が完了すると、スタック内の 2 次側の各デバイスは PG ピンを高インピーダンス状態にし、PG 信号の状態は 1 次側デバイスのみが制御します。PG ピンは、スタックが立ち上がりシーケンスを完了し、出力電圧が規定範囲内に達したときに High になります。スタック内の 2 次側デバイスは、パワーグッド信号の立ち上がりエッジを検出すると、DCM 動作から CCM 動作に切り替わります。スタックが正常に起動すると、プライマリ デバイスは通常の方法でパワーグッド信号を制御します。スタック構成では、個々のデバイスにのみ影響する故障と、すべてのデバイスに影響するその他の故障があります。たとえば、1 つのデバイスが電流制限に入った場合、そのデバイスのみが影響を受けます。しかし、1 つのデバイスにサーマル シャットダウンまたは低電圧誤動作防止イベントが発生すると、共有のイネーブル (SYSTEM_READY) 信号により、すべてのデバイスが無効化されます。
デバイス機能の一部はスタック動作中は使用できないか、プライマリ コンバータでのみ使用できます。表 8-8に、スタック動作時に使用できる機能をまとめます。
| 機能 | プライマリ デバイス | セカンダリ デバイス | 注記 |
|---|---|---|---|
| UVLO | あり | あり | 共通のイネーブル信号 |
| OVLO | あり | あり | 共通のイネーブル信号 |
| OCP -電流制限 | あり | あり | 個人向け |
| OCP -ヒカップ OCP | なし | なし | スタック操作中は使用しないでください |
| サーマル シャットダウン | あり | あり | 共通のイネーブル信号 |
| パワーグッド (ウィンドウ コンパレータ) | あり | なし | プライマリ デバイスのみ |
| I2C インターフェイス | あり | なし | プライマリ デバイスのみ |
| DVS | I2C 経由 | なし | プライマリ デバイスのみで制御される電圧ループ |
| SSC | I2C 経由 | なし | プライマリ デバイスからセカンダリ デバイスへのデイジーチェーン接続 |
| SYNC | あり | あり | 1 次側デバイスに適用される同期クロック |
| 高精度イネーブル | なし | なし | バイナリイネーブルのみ |
| 出力放電 | あり | あり | セカンダリ デバイスでは常に有効になっています |
スタック構成では、個々のデバイスにのみ影響する故障と、すべてのデバイスに影響するその他の故障があります。たとえば、1 つのデバイスが電流制限に入った場合、そのデバイスのみが影響を受けます。しかし、1 つのデバイスにサーマル シャットダウンまたは低電圧誤動作防止イベントが発生すると、共有のイネーブル (SYSTEM_READY) 信号により、すべてのデバイスが無効化されます。表 8-9 に、TPS6287x-Q1デバイスのスタック動作中のフォルト処理を示します。
| 故障状態 | デバイスの応答 | システムの応答 |
|---|---|---|
| UVLO | イネーブル信号が Low にプルされる | 新しいソフトスタート |
| OVLO | ||
| サーマル シャットダウン | ||
| 電流制限 | イネーブル信号は High に維持される | エラー アンプがクランプされる |
| MODE/SYNC に印加された外部 CLK が失敗する | SYNC_OUT と電力段が内部発振器に切り換わる | システムは動作を継続しますが、2 次側デバイスへのクロック信号が失われた場合、スイッチング周波数は同期されません。 |