JAJSL74A March 2021 – January 2024 TPS62901
PRODUCTION DATA
本デバイスは、MODE/S-CONF (SmartConfig アプリケーション) を使って、1 つの入力に 2 つの機能を持たせています。これは、本デバイスの動作を次の 2 つの方法でカスタマイズするために使用できます。
起動シーケンス中、内部 OTP を読み出した後、ソフトスタートでスイッチングを開始する前に、本デバイスはこのピンを解釈します。本デバイスが High または Low レベルを読み出した場合、動的モード変更が有効化され、動作中の PWM/PWM モード変更が可能になります。本デバイスが抵抗値を読み出した場合、動作中はそれ以上の解釈は行われず、デバイス モードまたはその他の構成はその後変更されません。
# | レベルまたは抵抗値 [Ω] (1) | FB/VSET ピン | FSW (MHz) | 出力放電 | MODE (自動または強制 PWM) | 動的モード変更 |
---|---|---|---|---|---|---|
レベルによる選択肢の設定 | ||||||
1 | GND | 外部 FB | 2.5 | あり | AEE 付き自動 PFM/PWM | 有効 |
2 | High (> VIH_MODE) | 外部 FB | 2.5 | あり | 強制 PWM | |
抵抗による選択肢の設定 | ||||||
3 | 7.15k | 外部 FB | 2.5 | なし | AEE 付き自動 PFM/PWM | 無効 |
4 | 8.87k | 外部 FB | 2.5 | なし | 強制 PWM | |
5 | 11.0k | 外部 FB | 1 | あり | 自動 PFM/PWM | |
6 | 13.7k | 外部 FB | 1 | あり | 強制 PWM | |
7 | 16.9k | 外部 FB | 1 | なし | 自動 PFM/PWM | |
8 | 21.0k | 外部 FB | 1 | なし | 強制 PWM | |
9 | 26.1k | VSET | 2.5 | あり | AEE 付き自動 PFM/PWM | |
10 | 32.4k | VSET | 2.5 | あり | 強制 PWM | |
11 | 40.2k | VSET | 2.5 | なし | AEE 付き自動 PFM/PWM | |
12 | 49.9k | VSET | 2.5 | なし | 強制 PWM | |
13 | 61.9k | VSET | 1 | あり | 自動 PFM/PWM | |
14 | 76.8k | VSET | 1 | あり | 強制 PWM | |
15 | 95.3k | VSET | 1 | なし | 自動 PFM/PWM | |
16 | 118k | VSET | 1 | なし | 強制 PWM |